Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.
Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.
La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.
Matière: EVA, PVC Couleur: Jaune, Noir, Rouge Séries: SR6110, SR1066
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Matière | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1535 € - 0,2217 € | 30460 En stock |
0.488 in
12.4 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1021 € - 0,1681 € | 98250 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0734 € - 0,1633 € | 19500 En stock |
0.209 in
5.3 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0919 € - 0,5935 € | 600 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3386 € - 0,3706 € | 5000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,7302 € - 0,8346 € | Demander le délai de livraison ici |
1.126 in
28.6 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2338 € - 0,4007 € | Demander le délai de livraison ici |
0.343 in
8.7 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,449 € - 0,482 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
|
||
| 0,3343 € - 0,5543 € | Demander le délai de livraison ici |
0.602 in
15.3 mm
|
Noir
|
PVC
|
|
||
| 0,3371 € - 0,4188 € | Demander le délai de livraison ici |
0.685 in
17.4 mm
|
Noir
|
PVC
|
|
||
| 0,2439 € - 0,5815 € | 2250 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
|
||
| 0,4648 € - 0,5302 € | Demander le délai de livraison ici |
0.988 in
25.1 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,183 € - 1,169 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0746 € - 2,323 € | Demander le délai de livraison ici |
1.228 in
31.2 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0904 € - 2,2899 € | 980 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 1,8365 € - 3,8566 € | Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,183 € - 1,169 € | 700 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 2,2669 € - 4,7606 € | 80 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0408 € - 0,3826 € | Demander le délai de livraison ici |
0.488 in
12.4 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3371 € - 0,7803 € | Demander le délai de livraison ici |
0.685 in
17.4 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer