Menu  Rechercher

Capes à languette

En stock

Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.

Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.

La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.

  • Conçu pour protéger de la contamination et des déversements.
  • La conception flexible signifie qu’elles peuvent s’étirer sur des dimensions légèrement supérieures pour un ajustement parfait.
  • On les utilisent dans l’industrie alimentaire et dans les applications industrielles ou de stockage.
Matière: EVA, PVC Couleur: Jaune, Noir, Rouge Séries: SR6110, SR1066

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres 1 Filtre
Image
Type 2
114 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Couleur Matière Type Ajouter au panier
0,12 € - 0,2573 € Demander le délai de livraison ici
9.3 mm
Noir
PVC
2
0,2324 € - 0,3193 € 150 En stock
8.7 mm
Noir
PVC
0,5409 € - 0,8713 € 64625 En stock
20.0 mm
Rouge
PVC
2
0,1503 € - 1,5788 € 840 En stock
28.6 mm
Rouge
PVC
2
0,5868 € - 0,7562 € Demander le délai de livraison ici
25.1 mm
Rouge
PVC
2
0,1779 € - 0,2934 € 11400 En stock
7.7 mm
Noir
PVC
2
0,7044 € - 1,0003 € 200 En stock
26.9 mm
Rouge
PVC
2
0,2611 € - 0,5423 € Demander le délai de livraison ici
10.8 mm
Noir
PVC
2
0,1908 € - 0,4278 € 7834 En stock
9.3 mm
Noir
PVC
2
0,3386 € - 0,5182 € 2000 En stock
20.6 mm
Rouge
PVC
2
1,0904 € - 1,856 € 10430 En stock
34.9 mm
Rouge
PVC
2
1,3501 € - 1,4281 € 525 En stock
31.2 mm
Rouge
PVC
2
1,5065 € - 2,2055 € 1050 En stock
41.3 mm
Rouge
PVC
2
0,4318 € - 0,7848 € 4541 En stock
11.9 mm
Noir
PVC
2
0,2726 € - 0,4964 € 532 En stock
5.3 mm
Noir
PVC
2
0,2482 € - 0,4519 € 2994 En stock
4.8 mm
Noir
PVC
2
0,505 € - 0,9168 € 361 En stock
14.3 mm
Noir
PVC
2
0,2324 € - 0,4232 € Demander le délai de livraison ici
3.6 mm
Noir
PVC
2
0,0167 € - 0,0351 € 8500 En stock
6.1 mm
Rouge
PVC
2
0,6155 € - 1,122 € 1150 En stock
17.4 mm
Noir
PVC
2
  • sur 6
Capes à languette 9.3 mm 13.0 mm PVC Noir

10019870

Gamme de prix
0,2573 € - 0,12 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.3 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 8.7 mm 13.0 mm PVC Noir

10019863

Gamme de prix
0,3193 € - 0,2324 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • d
    8.7 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3923509000
Capes à languette 20.0 mm 25.0 mm PVC Rouge

10020869

Gamme de prix
0,8713 € - 0,5409 €

Niveaux de stock
64625 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 28.6 mm 38.0 mm PVC Rouge

10020937

Gamme de prix
1,5788 € - 0,1503 €

Niveaux de stock
840 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.6 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 25.1 mm 25.0 mm PVC Rouge

10020913

Gamme de prix
0,7562 € - 0,5868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    25.1 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 7.7 mm 25.0 mm PVC Noir

10019856

Gamme de prix
0,2934 € - 0,1779 €

Niveaux de stock
11400 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.7 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 26.9 mm 25.0 mm PVC Rouge

10020920

Gamme de prix
1,0003 € - 0,7044 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.9 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 10.8 mm 25.0 mm PVC Noir

10019924

Gamme de prix
0,5423 € - 0,2611 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    10.8 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 9.3 mm 25.0 mm PVC Noir

10019887

Gamme de prix
0,4278 € - 0,1908 €

Niveaux de stock
7834 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.3 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 20.6 mm 13.0 mm PVC Rouge

10020876

Gamme de prix
0,5182 € - 0,3386 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.6 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 34.9 mm 25.0 mm PVC Rouge

10020951

Gamme de prix
1,856 € - 1,0904 €

Niveaux de stock
10430 En stock
Caractéristiques
  • d
    34.9 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 31.2 mm 38.0 mm PVC Rouge

10020944

Gamme de prix
1,4281 € - 1,3501 €

Niveaux de stock
525 En stock
Caractéristiques
  • d
    31.2 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 41.3 mm 38.0 mm PVC Rouge

10020982

Gamme de prix
2,2055 € - 1,5065 €

Niveaux de stock
1050 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.3 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 11.9 mm 13.0 mm PVC Noir

10360712

Gamme de prix
0,7848 € - 0,4318 €

Niveaux de stock
4541 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.9 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 5.3 mm 13.0 mm PVC Noir

10360682

Gamme de prix
0,4964 € - 0,2726 €

Niveaux de stock
532 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.3 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 4.8 mm 13.0 mm PVC Noir

10360675

Gamme de prix
0,4519 € - 0,2482 €

Niveaux de stock
2994 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.8 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 14.3 mm 25.0 mm PVC Noir

10360729

Gamme de prix
0,9168 € - 0,505 €

Niveaux de stock
361 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.3 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 3.6 mm 13.0 mm PVC Noir

10360668

Gamme de prix
0,4232 € - 0,2324 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    3.6 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 6.1 mm 13.0 mm PVC Rouge

10112106

Gamme de prix
0,0351 € - 0,0167 €

Niveaux de stock
8500 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.1 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 17.4 mm 25.0 mm PVC Noir

10360750

Gamme de prix
1,122 € - 0,6155 €

Niveaux de stock
1150 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.4 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2