Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Filetage | Couleur | h | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0573 € - 0,1205 € | 3000 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrique
|
1
|
||
| 0,0824 € - 0,1768 € | 3700 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Jaune
|
0.709 in
18.0 mm
|
Métrique
|
1
|
||
| 0,0866 € - 0,1837 € | Demander le délai de livraison ici |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
BSP
|
1
|
||
| 0,0885 € - 0,2012 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Jaune
|
0.866 in
22.0 mm
|
Métrique
|
1
|
||
| 0,105 € - 0,2232 € | 31500 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Jaune
|
0.937 in
23.8 mm
|
BSP
|
1
|
||
| 0,0967 € - 0,2075 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Jaune
|
0.728 in
18.5 mm
|
BSP
|
1
|
||
| 0,0662 € - 0,1416 € | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Jaune
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
1
|
||
| 0,1578 € - 0,3374 € | 4350 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Jaune
|
0.709 in
18.0 mm
|
BSP
|
1
|
||
| 0,0842 € - 0,1795 € | Demander le délai de livraison ici |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Bleu
|
0.559 in
14.2 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,071 € - 0,147 € | 63450 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Naturel
|
0.65 in
16.5 mm
|
SAE
|
2
|
||
| 0,0859 € - 0,1771 € | Demander le délai de livraison ici |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
SAE
|
2
|
||
| 0,0852 € - 0,1934 € | 1400 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Jaune
|
0.787 in
20.0 mm
|
Métrique
|
1
|
||
| 19600 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Bleu
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
|||
| 0,0734 € - 0,1587 € | 3000 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Bleu
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF
|
1
|
||
| 0,4146 € - 0,94 € | 33 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Bleu
|
0.949 in
24.1 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 10177389 | 0,0736 € - 0,1521 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Naturel
|
0.65 in
16.5 mm
|
SAE
|
2
|
|
| 0,0588 € - 0,1211 € | 24500 En stock |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Naturel
|
0.476 in
12.1 mm
|
SAE
|
2
|
||
| 0,1156 € - 0,2506 € | 44200 En stock |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Bleu
|
0.752 in
19.1 mm
|
SAE
|
2
|
||
| 0,0816 € - 0,1771 € | 21000 En stock |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Bleu
|
0.752 in
19.1 mm
|
SAE
|
2
|
||
| 0,1063 € - 0,2196 € | Demander le délai de livraison ici |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Bleu
|
0.752 in
19.1 mm
|
SAE
|
2