Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d | Filetage | Couleur | h | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0809 € - 0,1735 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Jaune
|
0.709 in
18.0 mm
|
Filetages métriques
|
1
|
||
0,0563 € - 0,1182 € | 420 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filetages métriques
|
1
|
||
0,085 € - 0,1803 € | Demander le délai de livraison ici |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-14
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
Filetages gaz
|
1
|
||
0,0868 € - 0,1975 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Jaune
|
0.866 in
22.0 mm
|
Filetages métriques
|
1
|
||
0,103 € - 0,2191 € | 21169 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-14
|
Jaune
|
0.937 in
23.8 mm
|
Filetages gaz
|
1
|
||
0,0597 € - 0,1286 € | 23998 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Jaune
|
0.555 in
14.1 mm
|
Filetages métriques
|
1
|
||
0,0702 € - 0,1511 € | 46500 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 ” x 19
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filetages gaz
|
1
|
||
0,0774 € - 0,1667 € | 74998 En stock |
0.673 in
17.1 mm
|
11⁄16" x 16
|
Bleu
|
0.476 in
12.1 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,1534 € - 0,3459 € | 1098 En stock |
1.433 in
36.4 mm
|
17⁄16" x 12
|
Bleu
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,0498 € - 0,1132 € | Demander le délai de livraison ici |
0.362 in
9.2 mm
|
3⁄8" x 24
|
Bleu
|
0.437 in
11.1 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,0697 € - 0,1442 € | 31450 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Naturel
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
0,065 € - 0,1389 € | 3480 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19
|
Jaune
|
0.433 in
11.0 mm
|
Filetages gaz
|
1
|
||
0,1548 € - 0,3311 € | 1350 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
1-11
|
Jaune
|
0.709 in
18.0 mm
|
Filetages gaz
|
1
|
||
0,1872 € - 0,405 € | 1295 En stock |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
0,4195 € - 0,8693 € | 2400 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12
|
Naturel
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
0,0826 € - 0,1762 € | Demander le délai de livraison ici |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Bleu
|
0.559 in
14.2 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,1141 € - 0,2442 € | 151 En stock |
1.051 in
26.7 mm
|
11⁄16" x 12
|
Bleu
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,0843 € - 0,1738 € | 3095 En stock |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
0,0991 € - 0,2155 € | Demander le délai de livraison ici |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
0,0392 € - 0,0813 € | 16448 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer