Menu  Rechercher

Capes à languette déchirable

En stock

Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.

  • Pose et dépose rapides.
  • Conception simple à languette détachable.
  • Cape polyvalente idéale pour de nombreuses applications.
  • Protection des têtes UNF/JIC ou NPT.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
77 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage Couleur h Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,0573 € - 0,1205 € 2500 En stock
12.0 mm
M12
Jaune
12.0 mm
Métrique 
1
0,0866 € - 0,1837 € 16000 En stock
21.2 mm
1/2-19 in
Jaune
15.0 mm
GAS
1
0,0824 € - 0,1768 € 4000 En stock
18.0 mm
M18
Jaune
18.0 mm
Métrique 
1
0,105 € - 0,2232 € Demander le délai de livraison ici
26.3 mm
3/4-19 in
Jaune
23.8 mm
GAS
1
0,0608 € - 0,131 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M14
Jaune
14.1 mm
Métrique 
1
0,0715 € - 0,1539 € 12000 En stock
16.0 mm
3/8-19 in
Jaune
12.0 mm
GAS
1
67000 En stock
17.1 mm
11/16-16 in
Bleu
12.1 mm
JIC
1
0,0967 € - 0,2075 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
5/8-19 in
Jaune
18.5 mm
GAS
1
0,077 € - 0,1639 € 59500 En stock
16.5 mm
M16
Jaune
16.5 mm
Métrique 
1
98 En stock
36.4 mm
1-7/16-12 in
Bleu
19.0 mm
JIC
1
0,0662 € - 0,1416 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
1/4-19 in
Jaune
11.0 mm
GAS
1
0,1578 € - 0,3374 € 5850 En stock
34.0 mm
#1-11 in
Jaune
18.0 mm
GAS
1
0,0842 € - 0,1795 € Demander le délai de livraison ici
18.8 mm
3/4” x 16
Bleu
14.2 mm
Filetages UNF
1
0,0789 € - 0,1476 € Demander le délai de livraison ici
12.4 mm
1/2-20 in
Bleu
11.7 mm
JIC
1
0,3457 € - 0,7803 € 240 En stock
42.4 mm
1-11/16-12 in
Bleu
21.0 mm
JIC
1
0,0736 € - 0,1521 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
#1-14 in
Bleu
16.5 mm
JIC
2
10071823 0,0918 € - 0,2069 € 454600 En stock
22.0 mm
7/8-14 in
Bleu
16.5 mm
JIC
1
18800 En stock
20.4 mm
13/16-16 in
Bleu
14.2 mm
JIC
1
0,077 € - 0,1636 € Demander le délai de livraison ici
15.5 mm
5/8-18 in
Bleu
12.1 mm
JIC
1
0,0852 € - 0,1934 € 1400 En stock
20.0 mm
M20
Jaune
20.0 mm
Métrique 
1
  • sur 4
Capes à languette déchirable 12.0 mm PEBD Jaune

10072455

Gamme de prix
0,1205 € - 0,0573 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 21.2 mm PEBD Jaune

10070338

Gamme de prix
0,1837 € - 0,0866 €

Niveaux de stock
16000 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Filetage
    1/2-19 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS
Capes à languette déchirable 18.0 mm PEBD Jaune

10072479

Gamme de prix
0,1768 € - 0,0824 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Filetage
    M18
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 26.3 mm PEBD Jaune

10071816

Gamme de prix
0,2232 € - 0,105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Filetage
    3/4-19 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS
Capes à languette déchirable 14.0 mm PEBD Jaune

10072462

Gamme de prix
0,131 € - 0,0608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Filetage
    M14
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 16.0 mm PEBD Jaune

10071120

Gamme de prix
0,1539 € - 0,0715 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Filetage
    3/8-19 in
  • Norme de filetage
    GAS
  • Norme de filetage
    BSP
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 17.1 mm PEBD Bleu

10091326


Niveaux de stock
67000 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    11/16-16 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 23.0 mm PEBD Jaune

10084724

Gamme de prix
0,2075 € - 0,0967 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Filetage
    5/8-19 in
  • Norme de filetage
    GAS
  • Norme de filetage
    BSP
Capes à languette déchirable 16.0 mm PEBD Jaune

10068298

Gamme de prix
0,1639 € - 0,077 €

Niveaux de stock
59500 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    M16
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 36.4 mm PEBD Bleu

10091371


Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    1-7/16-12 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 13.0 mm PEBD Jaune

10070598

Gamme de prix
0,1416 € - 0,0662 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Filetage
    1/4-19 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 34.0 mm PEBD Jaune

10084748

Gamme de prix
0,3374 € - 0,1578 €

Niveaux de stock
5850 En stock
Caractéristiques
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Filetage
    #1-11 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 18.8 mm PEBD Bleu

10070581

Gamme de prix
0,1795 € - 0,0842 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    3/4” x 16
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 12.4 mm PEBD Bleu

10092118

Gamme de prix
0,1476 € - 0,0789 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    1/2-20 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 42.4 mm PEBD Bleu

10092255

Gamme de prix
0,7803 € - 0,3457 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    1-11/16-12 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 25.04 mm PEBD Bleu

10177372

Gamme de prix
0,1521 € - 0,0736 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    #1-14 in
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 22.0 mm PEBD Bleu

10071823

Gamme de prix
0,2069 € - 0,0918 €

Niveaux de stock
454600 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    7/8-14 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 20.4 mm PEBD Bleu

10091333


Niveaux de stock
18800 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    13/16-16 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 15.5 mm PEBD Bleu

10070574

Gamme de prix
0,1636 € - 0,077 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    5/8-18 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 20.0 mm PEBD Jaune

10072486

Gamme de prix
0,1934 € - 0,0852 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Filetage
    M20
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité