Menu  Rechercher

Capes à languette déchirable

En stock

Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.

  • Pose et dépose rapides.
  • Conception simple à languette détachable.
  • Cape polyvalente idéale pour de nombreuses applications.
  • Protection des têtes UNF/JIC ou NPT.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
77 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage Couleur h Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,5294 € - 1,0877 € 2360 En stock
63.7 mm
2-1/2-12 in
Naturel
30.5 mm
JIC
2
0,0842 € - 0,1795 € Demander le délai de livraison ici
18.8 mm
3/4” x 16
Bleu
14.2 mm
Filetages UNF
1
0,077 € - 0,1639 € 25000 En stock
16.5 mm
M16
Jaune
16.5 mm
Métrique 
1
0,077 € - 0,1636 € Demander le délai de livraison ici
15.5 mm
5/8-18 in
Bleu
12.1 mm
JIC
1
10071823 0,0918 € - 0,2069 € 464600 En stock
22.0 mm
7/8-14 in
Bleu
16.5 mm
JIC
1
98 En stock
36.4 mm
1-7/16-12 in
Bleu
19.0 mm
JIC
1
5000 En stock
29.8 mm
1-3/16-12 in
Bleu
19.0 mm
JIC
1
0,3457 € - 0,7803 € 240 En stock
42.4 mm
1-11/16-12 in
Bleu
21.0 mm
JIC
1
0,0734 € - 0,1587 € 3000 En stock
14.0 mm
9/16-18 in
Bleu
12.1 mm
JIC
1
0,0789 € - 0,1476 € Demander le délai de livraison ici
12.4 mm
1/2-20 in
Bleu
11.7 mm
JIC
1
0,101 € - 0,2196 € Demander le délai de livraison ici
33.1 mm
1-5/16-12 in
Naturel
19.1 mm
JIC
2
0,0859 € - 0,1771 € Demander le délai de livraison ici
26.8 mm
1-1/16-12 in
Naturel
19.1 mm
JIC
2
0,071 € - 0,147 € 2700 En stock
22.2 mm
7/8-14 in
Bleu
16.5 mm
JIC
2
0,1994 € - 0,4127 € 9100 En stock
41.0 mm
1-5/8-12 in
Bleu
21.0 mm
JIC
2
0,1215 € - 0,2506 € 5800 En stock
36.4 mm
1-7/16-12
Naturel
19.1 mm
JIC
2
0,1989 € - 0,2785 € 2280 En stock
42.4 mm
1-11/16-12
Bleu
21.0 mm
JIC
2
0,0852 € - 0,1934 € 1400 En stock
20.0 mm
M20
Jaune
20.0 mm
Métrique 
1
19600 En stock
25.0 mm
1" x 14
Bleu
16.5 mm
Filetages UNF
1
0,1241 € - 0,3253 € Demander le délai de livraison ici
33.1 mm
15⁄16” x 12
Bleu
19.0 mm
Filetages UNF
1
18800 En stock
20.4 mm
13/16-16 in
Bleu
14.2 mm
JIC
1
  • sur 4
Capes à languette déchirable 63.27 mm PEBD Naturel

10177563

Gamme de prix
1,0877 € - 0,5294 €

Niveaux de stock
2360 En stock
Caractéristiques
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Filetage
    2-1/2-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 18.8 mm PEBD Bleu

10070581

Gamme de prix
0,1795 € - 0,0842 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    3/4” x 16
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes à languette déchirable 16.0 mm PEBD Jaune

10068298

Gamme de prix
0,1639 € - 0,077 €

Niveaux de stock
25000 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    M16
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 15.5 mm PEBD Bleu

10070574

Gamme de prix
0,1636 € - 0,077 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    5/8-18 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 22.0 mm PEBD Bleu

10071823

Gamme de prix
0,2069 € - 0,0918 €

Niveaux de stock
464600 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    7/8-14 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 36.4 mm PEBD Bleu

10091371


Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    1-7/16-12 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 29.8 mm PEBD Bleu

10091364


Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    1-3/16-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 42.4 mm PEBD Bleu

10092255

Gamme de prix
0,7803 € - 0,3457 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    1-11/16-12 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 14.0 mm PEBD Bleu

10092125

Gamme de prix
0,1587 € - 0,0734 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    9/16-18 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 12.4 mm PEBD Bleu

10092118

Gamme de prix
0,1476 € - 0,0789 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    1/2-20 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 33.07 mm PEBD Naturel

10177440

Gamme de prix
0,2196 € - 0,101 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-5/16-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 26.75 mm PEBD Naturel

10177402

Gamme de prix
0,1771 € - 0,0859 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-1/16-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 22.17 mm PEBD Bleu

10177358

Gamme de prix
0,147 € - 0,071 €

Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    7/8-14 in
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 41.02 mm PEBD Bleu

10177471

Gamme de prix
0,4127 € - 0,1994 €

Niveaux de stock
9100 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    1-5/8-12 in
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 36.37 mm PEBD Naturel

10177464

Gamme de prix
0,2506 € - 0,1215 €

Niveaux de stock
5800 En stock
Caractéristiques
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-7/16-12
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 42.37 mm PEBD Bleu

10177495

Gamme de prix
0,2785 € - 0,1989 €

Niveaux de stock
2280 En stock
Caractéristiques
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    1-11/16-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 20.0 mm PEBD Jaune

10072486

Gamme de prix
0,1934 € - 0,0852 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Filetage
    M20
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 25.0 mm PEBD Bleu

10091340


Niveaux de stock
19600 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    1" x 14
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 33.1 mm PEBD Bleu

10092132

Gamme de prix
0,3253 € - 0,1241 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    15⁄16” x 12
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 20.4 mm PEBD Bleu

10091333


Niveaux de stock
18800 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    13/16-16 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    UNF