Menu  Rechercher

Capes à languette déchirable

En stock

Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.

  • Pose et dépose rapides.
  • Conception simple à languette détachable.
  • Cape polyvalente idéale pour de nombreuses applications.
  • Protection des têtes UNF/JIC ou NPT.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
77 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage Couleur h Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,0693 € - 0,1431 € 58000 En stock
26.2 mm
3/4 in
Bleu
16.0 mm
NPT
2
0,2381 € - 0,5212 € 16400 En stock
47.9 mm
1-1/2 in
Bleu
21.6 mm
NPT
2
0,0676 € - 0,0947 € 1300 En stock
14.0 mm
9/16-18
Naturel
12.1 mm
JIC
2
0,0676 € - 0,0676 € 35100 En stock
14.0 mm
9/16-18 in
Bleu
12.1 mm
JIC
2
0,0588 € - 0,1211 € Demander le délai de livraison ici
17.2 mm
11/16-16
Bleu
12.1 mm
JIC
2
0,4003 € - 0,8285 € 6600 En stock
59.4 mm
2 in
Bleu
22.6 mm
NPT
2
0,0591 € - 0,128 € Demander le délai de livraison ici
18.8 mm
3/4-16
Naturel
14.2 mm
JIC
2
0,0591 € - 0,128 € 350 En stock
18.8 mm
3/4-16 in
Bleu
14.2 mm
JIC
2
0,1635 € - 0,2266 € 3738 En stock
21.1 mm
Naturel
14.9 mm
1
0,0812 € - 0,1133 € 10500 En stock
16.8 mm
Naturel
14.7 mm
1
0,2252 € - 0,4132 € Demander le délai de livraison ici
33.4 mm
Naturel
22.8 mm
1
0,1635 € - 0,2266 € 13627 En stock
21.5 mm
Naturel
14.9 mm
1
67000 En stock
17.1 mm
11/16-16 in
Bleu
12.1 mm
JIC
1
0,0608 € - 0,131 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M14
Jaune
14.1 mm
Métrique 
1
0,0662 € - 0,1416 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
1/4-19 in
Jaune
11.0 mm
GAS
1
0,1578 € - 0,3374 € 5850 En stock
34.0 mm
#1-11 in
Jaune
18.0 mm
GAS
1
0,0967 € - 0,2075 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
5/8-19 in
Jaune
18.5 mm
GAS
1
151 En stock
26.7 mm
1-1/16-12 in
Bleu
19.0 mm
JIC
1
0,0842 € - 0,1795 € Demander le délai de livraison ici
18.8 mm
3/4” x 16
Bleu
14.2 mm
Filetages UNF
1
98 En stock
36.4 mm
1-7/16-12 in
Bleu
19.0 mm
JIC
1
  • sur 4
Capes à languette déchirable Filetages NPT 26.24 mm PEBD Bleu

10178560

Gamme de prix
0,1431 € - 0,0693 €

Niveaux de stock
58000 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Filetage
    3/4 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages NPT 47.85 mm PEBD Bleu

10178492

Gamme de prix
0,5212 € - 0,2381 €

Niveaux de stock
16400 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Filetage
    1-1/2 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 14.0 mm PEBD Naturel

10177624

Gamme de prix
0,0947 € - 0,0676 €

Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    9/16-18
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 14.0 mm PEBD Bleu

10177617

Gamme de prix
0,0676 € - 0,0676 €

Niveaux de stock
35100 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    9/16-18 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 17.15 mm PEBD Bleu

10177631

Gamme de prix
0,1211 € - 0,0588 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    11/16-16
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable Filetages NPT 59.41 mm PEBD Bleu

10178553

Gamme de prix
0,8285 € - 0,4003 €

Niveaux de stock
6600 En stock
Caractéristiques
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Filetage
    2 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 18.8 mm PEBD Naturel

10177662

Gamme de prix
0,128 € - 0,0591 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    3/4-16
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 18.8 mm PEBD Bleu

10177655

Gamme de prix
0,128 € - 0,0591 €

Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    3/4-16 in
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 21.1 mm 14.9 mm PEBD Naturel

10325223

Gamme de prix
0,2266 € - 0,1635 €

Niveaux de stock
3738 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable 16.8 mm 14.7 mm PEBD Naturel

10325209

Gamme de prix
0,1133 € - 0,0812 €

Niveaux de stock
10500 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable 33.4 mm 20.0 mm PEBD Naturel

10325247

Gamme de prix
0,4132 € - 0,2252 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable 21.5 mm 14.9 mm PEBD Naturel

10325230

Gamme de prix
0,2266 € - 0,1635 €

Niveaux de stock
13627 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 17.1 mm PEBD Bleu

10091326


Niveaux de stock
67000 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    11/16-16 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Capes à languette déchirable 14.0 mm PEBD Jaune

10072462

Gamme de prix
0,131 € - 0,0608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Filetage
    M14
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 13.0 mm PEBD Jaune

10070598

Gamme de prix
0,1416 € - 0,0662 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Filetage
    1/4-19 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 34.0 mm PEBD Jaune

10084748

Gamme de prix
0,3374 € - 0,1578 €

Niveaux de stock
5850 En stock
Caractéristiques
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Filetage
    #1-11 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 23.0 mm PEBD Jaune

10084724

Gamme de prix
0,2075 € - 0,0967 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Filetage
    5/8-19 in
  • Norme de filetage
    GAS
  • Norme de filetage
    BSP
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 26.7 mm PEBD Bleu

10073018


Niveaux de stock
151 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    1-1/16-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 18.8 mm PEBD Bleu

10070581

Gamme de prix
0,1795 € - 0,0842 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    3/4” x 16
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 36.4 mm PEBD Bleu

10091371


Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    1-7/16-12 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    JIC