Menu  Rechercher

Capes à languette déchirable

En stock

Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.

  • Pose et dépose rapides.
  • Conception simple à languette détachable.
  • Cape polyvalente idéale pour de nombreuses applications.
  • Protection des têtes UNF/JIC ou NPT.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
77 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage Couleur h Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,0608 € - 0,131 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M14
Jaune
14.1 mm
Métrique 
1
0,0715 € - 0,1539 € 16000 En stock
16.0 mm
3/8-19 in
Jaune
12.0 mm
GAS
1
151 En stock
26.7 mm
1-1/16-12 in
Bleu
19.0 mm
JIC
1
67000 En stock
17.1 mm
11/16-16 in
Bleu
12.1 mm
JIC
1
0,1292 € - 0,2919 € 1500 En stock
29.5 mm
7/8-19 in
Jaune
25.0 mm
GAS
1
0,5036 € - 1,0877 € 502 En stock
63.7 mm
2-1/2-12 in
Bleu
30.5 mm
JIC
2
0,0427 € - 0,0885 € 64350 En stock
11.0 mm
7/16-20
Naturel
11.7 mm
JIC
2
0,0588 € - 0,1211 € Demander le délai de livraison ici
17.2 mm
11/16-16
Bleu
12.1 mm
JIC
2
0,066 € - 0,1431 € Demander le délai de livraison ici
20.4 mm
13/16-16 in
Naturel
14.2 mm
JIC
2
0,0676 € - 0,0947 € 1300 En stock
14.0 mm
9/16-18
Naturel
12.1 mm
JIC
2
0,0676 € - 0,0676 € 35100 En stock
14.0 mm
9/16-18 in
Bleu
12.1 mm
JIC
2
0,04 € - 0,1238 € 13000 En stock
9.3 mm
3/8-24
Bleu
11.1 mm
JIC
2
0,0588 € - 0,1211 € 29500 En stock
17.2 mm
11/16-16
Naturel
12.1 mm
JIC
2
0,4275 € - 0,8858 € Demander le délai de livraison ici
47.5 mm
1-7/8-12 in
Bleu
24.1 mm
JIC
2
0,0793 € - 0,1636 € 34650 En stock
12.5 mm
1/2-20
Naturel
11.7 mm
JIC
2
0,2855 € - 0,5875 € 21600 En stock
42.4 mm
1-11/16-12
Naturel
21.0 mm
JIC
2
0,0642 € - 0,1322 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
7/16-20 in
Bleu
11.7 mm
JIC
2
0,0591 € - 0,128 € Demander le délai de livraison ici
18.8 mm
3/4-16
Naturel
14.2 mm
JIC
2
0,066 € - 0,1431 € 290 En stock
20.4 mm
13/16-16
Bleu
14.2 mm
JIC
2
0,0529 € - 0,1087 € 6750 En stock
12.5 mm
1/2-20
Bleu
11.7 mm
JIC
2
  • sur 4
Capes à languette déchirable 14.0 mm PEBD Jaune

10072462

Gamme de prix
0,131 € - 0,0608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Filetage
    M14
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 16.0 mm PEBD Jaune

10071120

Gamme de prix
0,1539 € - 0,0715 €

Niveaux de stock
16000 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Filetage
    3/8-19 in
  • Norme de filetage
    GAS
  • Norme de filetage
    BSP
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 26.7 mm PEBD Bleu

10073018


Niveaux de stock
151 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    1-1/16-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 17.1 mm PEBD Bleu

10091326


Niveaux de stock
67000 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    11/16-16 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 29.5 mm PEBD Jaune

10084731

Gamme de prix
0,2919 € - 0,1292 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    7/8-19 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS
Capes à languette déchirable 63.27 mm PEBD Bleu

10177556

Gamme de prix
1,0877 € - 0,5036 €

Niveaux de stock
502 En stock
Caractéristiques
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Filetage
    2-1/2-12 in
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 11.0 mm PEBD Naturel

10177587

Gamme de prix
0,0885 € - 0,0427 €

Niveaux de stock
64350 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    7/16-20
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 17.15 mm PEBD Bleu

10177631

Gamme de prix
0,1211 € - 0,0588 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    11/16-16
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 20.37 mm PEBD Naturel

10177686

Gamme de prix
0,1431 € - 0,066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    13/16-16 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 14.0 mm PEBD Naturel

10177624

Gamme de prix
0,0947 € - 0,0676 €

Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    9/16-18
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 14.0 mm PEBD Bleu

10177617

Gamme de prix
0,0676 € - 0,0676 €

Niveaux de stock
35100 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    9/16-18 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 9.25 mm PEBD Bleu

10177532

Gamme de prix
0,1238 € - 0,04 €

Niveaux de stock
13000 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Filetage
    3/8-24
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 17.15 mm PEBD Naturel

10177648

Gamme de prix
0,1211 € - 0,0588 €

Niveaux de stock
29500 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    11/16-16
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 47.52 mm PEBD Bleu

10177518

Gamme de prix
0,8858 € - 0,4275 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Filetage
    1-7/8-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 12.45 mm PEBD Naturel

10177600

Gamme de prix
0,1636 € - 0,0793 €

Niveaux de stock
34650 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    1/2-20
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 42.37 mm PEBD Naturel

10177501

Gamme de prix
0,5875 € - 0,2855 €

Niveaux de stock
21600 En stock
Caractéristiques
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    1-11/16-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 11.0 mm PEBD Bleu

10177570

Gamme de prix
0,1322 € - 0,0642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    7/16-20 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Capes à languette déchirable 18.8 mm PEBD Naturel

10177662

Gamme de prix
0,128 € - 0,0591 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    3/4-16
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 20.37 mm PEBD Bleu

10177679

Gamme de prix
0,1431 € - 0,066 €

Niveaux de stock
290 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    13/16-16
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 12.45 mm PEBD Bleu

10177594

Gamme de prix
0,1087 € - 0,0529 €

Niveaux de stock
6750 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    1/2-20
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC