Menu  Rechercher

Capes à languette déchirable

En stock

Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.

  • Pose et dépose rapides.
  • Conception simple à languette détachable.
  • Cape polyvalente idéale pour de nombreuses applications.
  • Protection des têtes UNF/JIC ou NPT.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
77 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage Couleur h Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,071 € - 0,147 € 63450 En stock
22.2 mm
7/8-14
Naturel
16.5 mm
JIC
2
0,0736 € - 0,1521 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
#1-14 in
Bleu
16.5 mm
JIC
2
0,1156 € - 0,2506 € 44200 En stock
36.4 mm
1-7/16-12
Bleu
19.1 mm
JIC
2
0,4146 € - 0,94 € 33 En stock
47.5 mm
1 7/8” x 12
Bleu
24.1 mm
Filetages UNF
1
0,4275 € - 0,8858 € 2340 En stock
47.5 mm
1-7/8-12 in
Naturel
24.1 mm
JIC
2
19600 En stock
25.0 mm
1" x 14
Bleu
16.5 mm
Filetages UNF
1
0,1241 € - 0,3253 € Demander le délai de livraison ici
33.1 mm
15⁄16” x 12
Bleu
19.0 mm
Filetages UNF
1
0,1097 € - 0,2033 € 3640 En stock
29.8 mm
1-3/16-12
Bleu
19.1 mm
JIC
2
0,101 € - 0,2196 € Demander le délai de livraison ici
33.1 mm
1-5/16-12 in
Naturel
19.1 mm
JIC
2
0,1908 € - 0,4127 € 1170 En stock
41.0 mm
1-5/8-12
Naturel
21.0 mm
JIC
2
0,0816 € - 0,1771 € 21000 En stock
26.8 mm
1-1/16-12 in
Bleu
19.1 mm
JIC
2
0,0734 € - 0,1587 € 3000 En stock
14.0 mm
9/16-18 in
Bleu
12.1 mm
JIC
1
0,071 € - 0,147 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
7/8-14 in
Bleu
16.5 mm
JIC
2
10177389 0,0736 € - 0,1521 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
#1-14
Naturel
16.5 mm
JIC
2
0,0859 € - 0,1771 € Demander le délai de livraison ici
26.8 mm
1-1/16-12 in
Naturel
19.1 mm
JIC
2
0,1635 € - 0,2266 € 6627 En stock
21.5 mm
Naturel
14.9 mm
1
0,0678 € - 0,0945 € Demander le délai de livraison ici
9.8 mm
Non Threaded
Noir
11.1 mm
Non fileté
1
  • sur 4
Capes à languette déchirable 22.17 mm PEBD Naturel

10177365

Gamme de prix
0,147 € - 0,071 €

Niveaux de stock
63450 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    7/8-14
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 25.04 mm PEBD Bleu

10177372

Gamme de prix
0,1521 € - 0,0736 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    #1-14 in
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 36.37 mm PEBD Bleu

10177457

Gamme de prix
0,2506 € - 0,1156 €

Niveaux de stock
44200 En stock
Caractéristiques
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-7/16-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 47.5 mm PEBD Bleu

10092262

Gamme de prix
0,94 € - 0,4146 €

Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Filetage
    1 7/8” x 12
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes à languette déchirable 47.52 mm PEBD Naturel

10177525

Gamme de prix
0,8858 € - 0,4275 €

Niveaux de stock
2340 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Filetage
    1-7/8-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 25.0 mm PEBD Bleu

10091340


Niveaux de stock
19600 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    1" x 14
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 33.1 mm PEBD Bleu

10092132

Gamme de prix
0,3253 € - 0,1241 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    15⁄16” x 12
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
Capes à languette déchirable 29.77 mm PEBD Bleu

10177419

Gamme de prix
0,2033 € - 0,1097 €

Niveaux de stock
3640 En stock
Caractéristiques
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-3/16-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 33.07 mm PEBD Naturel

10177440

Gamme de prix
0,2196 € - 0,101 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-5/16-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 41.02 mm PEBD Naturel

10177488

Gamme de prix
0,4127 € - 0,1908 €

Niveaux de stock
1170 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    1-5/8-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 26.75 mm PEBD Bleu

10177396

Gamme de prix
0,1771 € - 0,0816 €

Niveaux de stock
21000 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-1/16-12 in
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 14.0 mm PEBD Bleu

10092125

Gamme de prix
0,1587 € - 0,0734 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    9/16-18 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 22.17 mm PEBD Bleu

10177358

Gamme de prix
0,147 € - 0,071 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    7/8-14 in
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 25.04 mm PEBD Naturel

10177389

Gamme de prix
0,1521 € - 0,0736 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    #1-14
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 26.75 mm PEBD Naturel

10177402

Gamme de prix
0,1771 € - 0,0859 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-1/16-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 21.5 mm 14.9 mm PEBD Naturel

10325230

Gamme de prix
0,2266 € - 0,1635 €

Niveaux de stock
6627 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable 9.8 mm 4.3 mm PEBD Noir

10325186

Gamme de prix
0,0945 € - 0,0678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Filetage
    Non Threaded
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité