Menu  Rechercher

Capes à languette déchirable

En stock

Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.

  • Pose et dépose rapides.
  • Conception simple à languette détachable.
  • Cape polyvalente idéale pour de nombreuses applications.
  • Protection des têtes UNF/JIC ou NPT.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
78 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage Couleur h Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,4195 € - 0,8693 € 2400 En stock
47.5 mm
1-7/8-12
Naturel
24.1 mm
Filetages UNF
2
0,0774 € - 0,1448 € Demander le délai de livraison ici
12.4 mm
1/2” x 20
Bleu
11.7 mm
Filetages UNF
1
0,1872 € - 0,405 € 1295 En stock
41.0 mm
1-5/8-12
Naturel
21.0 mm
Filetages UNF
2
0,0512 € - 0,1058 € 38776 En stock
20.8 mm
1/2
Bleu
16.3 mm
Filetages NPT
2
0,0577 € - 0,1188 € Demander le délai de livraison ici
17.2 mm
11/16-16
Bleu
12.1 mm
Filetages UNF
2
0,4069 € - 0,9225 € 33 En stock
47.5 mm
1 7/8” x 12
Bleu
24.1 mm
Filetages UNF
1
0,1957 € - 0,405 € Demander le délai de livraison ici
41.0 mm
1-5/8-12
Bleu
21.0 mm
Filetages UNF
2
0,0512 € - 0,0512 € 2000 En stock
17.6 mm
Naturel
14.5 mm
1
0,072 € - 0,1558 € 3945 En stock
14.0 mm
9⁄16” x 18
Bleu
12.1 mm
Filetages UNF
1
0,0663 € - 0,0663 € 54600 En stock
14.0 mm
9/16-18
Bleu
12.1 mm
Filetages UNF
2
0,4942 € - 1,0674 € 902 En stock
63.7 mm
2-1/2-12
Bleu
30.5 mm
Filetages UNF
2
0,2337 € - 0,5115 € 17079 En stock
47.9 mm
1-1/2
Bleu
21.6 mm
Filetages NPT
2
0,0826 € - 0,1762 € Demander le délai de livraison ici
18.8 mm
3/4” x 16
Bleu
14.2 mm
Filetages UNF
1
0,0836 € - 0,1898 € 1794 En stock
20.0 mm
M20
Jaune
20.0 mm
Filetages métriques
1
0,1268 € - 0,2865 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
7/8-14
Jaune
25.0 mm
Filetages gaz
1
0,1134 € - 0,246 € 46200 En stock
36.4 mm
1-7/16-12
Bleu
19.1 mm
Filetages UNF
2
0,0801 € - 0,1738 € 23742 En stock
26.8 mm
1-1/16-12
Bleu
19.1 mm
Filetages UNF
2
0,0756 € - 0,1608 € 5498 En stock
16.5 mm
M16
Jaune
16.5 mm
Filetages métriques
1
0,0915 € - 0,1981 € 18990 En stock
20.4 mm
13⁄16" x 16
Bleu
14.2 mm
Filetages UNF
1
0,068 € - 0,1404 € Demander le délai de livraison ici
26.2 mm
3/4
Bleu
16.0 mm
Filetages NPT
2
  • sur 4
Capes à languette déchirable 47.5 mm PEBD Naturel

10177525

Gamme de prix
0,8693 € - 0,4195 €

Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Filetage
    1-7/8-12
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 12.4 mm PEBD Bleu

10092118

Gamme de prix
0,1448 € - 0,0774 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    1/2” x 20
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes à languette déchirable 41.0 mm PEBD Naturel

10177488

Gamme de prix
0,405 € - 0,1872 €

Niveaux de stock
1295 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    1-5/8-12
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes à languette déchirable Filetages NPT 20.8 mm PEBD Bleu

10178515

Gamme de prix
0,1058 € - 0,0512 €

Niveaux de stock
38776 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Filetage
    1/2
  • Norme de filetage
    Filetages NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 17.2 mm PEBD Bleu

10177631

Gamme de prix
0,1188 € - 0,0577 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    11/16-16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 47.5 mm PEBD Bleu

10092262

Gamme de prix
0,9225 € - 0,4069 €

Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Filetage
    1 7/8” x 12
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes à languette déchirable 41.0 mm PEBD Bleu

10177471

Gamme de prix
0,405 € - 0,1957 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    1-5/8-12
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
Capes à languette déchirable 17.6 mm 14.5 mm PEBD Naturel

10325216

Gamme de prix
0,0512 € - 0,0512 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 14.0 mm PEBD Bleu

10092125

Gamme de prix
0,1558 € - 0,072 €

Niveaux de stock
3945 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    9⁄16” x 18
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
Capes à languette déchirable 14.0 mm PEBD Bleu

10177617

Gamme de prix
0,0663 € - 0,0663 €

Niveaux de stock
54600 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    9/16-18
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
Capes à languette déchirable 63.7 mm PEBD Bleu

10177556

Gamme de prix
1,0674 € - 0,4942 €

Niveaux de stock
902 En stock
Caractéristiques
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Filetage
    2-1/2-12
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
Capes à languette déchirable Filetages NPT 47.9 mm PEBD Bleu

10178492

Gamme de prix
0,5115 € - 0,2337 €

Niveaux de stock
17079 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Filetage
    1-1/2
  • Norme de filetage
    Filetages NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 18.8 mm PEBD Bleu

10070581

Gamme de prix
0,1762 € - 0,0826 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    3/4” x 16
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes à languette déchirable 20.0 mm PEBD Jaune

10072486

Gamme de prix
0,1898 € - 0,0836 €

Niveaux de stock
1794 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Filetage
    M20
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 29.5 mm PEBD Jaune

10084731

Gamme de prix
0,2865 € - 0,1268 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    7/8-14
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
Capes à languette déchirable 36.4 mm PEBD Bleu

10177457

Gamme de prix
0,246 € - 0,1134 €

Niveaux de stock
46200 En stock
Caractéristiques
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-7/16-12
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
Capes à languette déchirable 26.8 mm PEBD Bleu

10177396

Gamme de prix
0,1738 € - 0,0801 €

Niveaux de stock
23742 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-1/16-12
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes à languette déchirable 16.5 mm PEBD Jaune

10068298

Gamme de prix
0,1608 € - 0,0756 €

Niveaux de stock
5498 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    M16
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 20.4 mm PEBD Bleu

10091333

Gamme de prix
0,1981 € - 0,0915 €

Niveaux de stock
18990 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    13⁄16" x 16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
Capes à languette déchirable Filetages NPT 26.2 mm PEBD Bleu

10178560

Gamme de prix
0,1404 € - 0,068 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Filetage
    3/4
  • Norme de filetage
    Filetages NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité