Menu  Rechercher

Capes à languette déchirable

En stock

Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.

  • Pose et dépose rapides.
  • Conception simple à languette détachable.
  • Cape polyvalente idéale pour de nombreuses applications.
  • Protection des têtes UNF/JIC ou NPT.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
77 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage Couleur h Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,063 € - 0,1298 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
7/16-20 in
Bleu
11.7 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,0663 € - 0,0929 € 2600 En stock
14.0 mm
9/16-18
Naturel
12.1 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,0419 € - 0,0869 € 80850 En stock
11.0 mm
7/16-20
Naturel
11.7 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,4942 € - 1,0674 € Demander le délai de livraison ici
63.7 mm
2-1/2-12 in
Bleu
30.5 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,2337 € - 0,5115 € 14500 En stock
47.9 mm
1-1/2 in
Bleu
21.6 mm
NPT
2 - Angle tridirectionnel
0,068 € - 0,1404 € 80000 En stock
26.2 mm
3/4 in
Bleu
16.0 mm
NPT
2 - Angle tridirectionnel
0,065 € - 0,1389 € 3000 En stock
13.0 mm
1/4-19 in
Jaune
11.0 mm
GAS
1
0,1548 € - 0,3311 € 1350 En stock
34.0 mm
#1-11 in
Jaune
18.0 mm
GAS
1
0,0826 € - 0,1762 € Demander le délai de livraison ici
18.8 mm
3/4” x 16
Bleu
14.2 mm
Filetages UNF
1
0,0722 € - 0,1493 € 400 En stock
25.0 mm
#1-14 in
Bleu
16.5 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,0351 € - 0,0492 € Demander le délai de livraison ici
9.8 mm
1/8 in
Bleu
8.1 mm
NPT
2 - Angle tridirectionnel
0,1077 € - 0,1995 € Demander le délai de livraison ici
29.8 mm
1-3/16-12
Bleu
19.1 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,0778 € - 0,1605 € 34650 En stock
12.5 mm
1/2-20
Naturel
11.7 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,3393 € - 0,7658 € 240 En stock
42.4 mm
1-11/16-12 in
Bleu
21.0 mm
JIC
1
0,0916 € - 0,1696 € 7280 En stock
29.8 mm
1-3/16-12
Naturel
19.1 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,1192 € - 0,246 € 5800 En stock
36.4 mm
1-7/16-12
Naturel
19.1 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,0577 € - 0,1188 € 29500 En stock
17.2 mm
11/16-16
Naturel
12.1 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,0392 € - 0,0813 € 3250 En stock
9.3 mm
3/8-24
Naturel
11.1 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,1134 € - 0,246 € 44200 En stock
36.4 mm
1-7/16-12
Bleu
19.1 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,0647 € - 0,1404 € 290 En stock
20.4 mm
13/16-16
Bleu
14.2 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
  • sur 4
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 11.0 mm PEBD Bleu

10177570

Gamme de prix
0,1298 € - 0,063 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    7/16-20 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Capes à languette déchirable 14.0 mm PEBD Naturel

10177624

Gamme de prix
0,0929 € - 0,0663 €

Niveaux de stock
2600 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    9/16-18
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 11.0 mm PEBD Naturel

10177587

Gamme de prix
0,0869 € - 0,0419 €

Niveaux de stock
80850 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    7/16-20
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 63.27 mm PEBD Bleu

10177556

Gamme de prix
1,0674 € - 0,4942 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Filetage
    2-1/2-12 in
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages NPT 47.85 mm PEBD Bleu

10178492

Gamme de prix
0,5115 € - 0,2337 €

Niveaux de stock
14500 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Filetage
    1-1/2 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages NPT 26.24 mm PEBD Bleu

10178560

Gamme de prix
0,1404 € - 0,068 €

Niveaux de stock
80000 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Filetage
    3/4 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 13.0 mm PEBD Jaune

10070598

Gamme de prix
0,1389 € - 0,065 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Filetage
    1/4-19 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 34.0 mm PEBD Jaune

10084748

Gamme de prix
0,3311 € - 0,1548 €

Niveaux de stock
1350 En stock
Caractéristiques
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Filetage
    #1-11 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 18.8 mm PEBD Bleu

10070581

Gamme de prix
0,1762 € - 0,0826 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    3/4” x 16
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes à languette déchirable 25.04 mm PEBD Bleu

10177372

Gamme de prix
0,1493 € - 0,0722 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    #1-14 in
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages NPT 9.8 mm PEBD Bleu

10178539

Gamme de prix
0,0492 € - 0,0351 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Filetage
    1/8 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 29.77 mm PEBD Bleu

10177419

Gamme de prix
0,1995 € - 0,1077 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-3/16-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 12.45 mm PEBD Naturel

10177600

Gamme de prix
0,1605 € - 0,0778 €

Niveaux de stock
34650 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    1/2-20
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 42.4 mm PEBD Bleu

10092255

Gamme de prix
0,7658 € - 0,3393 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    1-11/16-12 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 29.77 mm PEBD Naturel

10177426

Gamme de prix
0,1696 € - 0,0916 €

Niveaux de stock
7280 En stock
Caractéristiques
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-3/16-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 36.37 mm PEBD Naturel

10177464

Gamme de prix
0,246 € - 0,1192 €

Niveaux de stock
5800 En stock
Caractéristiques
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-7/16-12
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 17.15 mm PEBD Naturel

10177648

Gamme de prix
0,1188 € - 0,0577 €

Niveaux de stock
29500 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    11/16-16
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 9.25 mm PEBD Naturel

10177549

Gamme de prix
0,0813 € - 0,0392 €

Niveaux de stock
3250 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Filetage
    3/8-24
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 36.37 mm PEBD Bleu

10177457

Gamme de prix
0,246 € - 0,1134 €

Niveaux de stock
44200 En stock
Caractéristiques
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-7/16-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 20.37 mm PEBD Bleu

10177679

Gamme de prix
0,1404 € - 0,0647 €

Niveaux de stock
290 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    13/16-16
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE