Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Filetage | Couleur | h | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1989 € - 0,2785 € | 2280 En stock |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Bleu
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1156 € - 0,2506 € | 44200 En stock |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Bleu
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 19600 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Bleu
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
|||
| 0,0816 € - 0,1771 € | 21000 En stock |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Bleu
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1994 € - 0,4127 € | 11700 En stock |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Bleu
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0642 € - 0,1322 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Bleu
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0676 € - 0,0676 € | 54600 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Bleu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0933 € - 0,1729 € | 1300 En stock |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1215 € - 0,2506 € | 3800 En stock |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2855 € - 0,5875 € | 21600 En stock |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 10177389 | 0,0736 € - 0,1521 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Naturel
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
|
| 0,0588 € - 0,1211 € | Demander le délai de livraison ici |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Bleu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4146 € - 0,94 € | 33 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Bleu
|
0.949 in
24.1 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,0529 € - 0,1087 € | 11250 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Bleu
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5036 € - 1,0877 € | 502 En stock |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Bleu
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0591 € - 0,128 € | 3850 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Bleu
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0693 € - 0,1431 € | 102400 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Bleu
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1635 € - 0,2266 € | 3738 En stock |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Naturel
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,4275 € - 0,8858 € | Demander le délai de livraison ici |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Bleu
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,04 € - 0,1238 € | 13000 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Bleu
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer