Menu  Rechercher

Capes à languette déchirable

En stock

Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.

  • Pose et dépose rapides.
  • Conception simple à languette détachable.
  • Cape polyvalente idéale pour de nombreuses applications.
  • Protection des têtes UNF/JIC ou NPT.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
77 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage Couleur h Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,0522 € - 0,1078 € Demander le délai de livraison ici
20.8 mm
1/2 in
Bleu
16.3 mm
NPT
2
0,1908 € - 0,3917 € 4680 En stock
41.7 mm
1-1/4 in
Bleu
21.3 mm
NPT
2
0,0676 € - 0,0947 € 1300 En stock
14.0 mm
9/16-18
Naturel
12.1 mm
JIC
2
0,0427 € - 0,0885 € 64350 En stock
11.0 mm
7/16-20
Naturel
11.7 mm
JIC
2
0,066 € - 0,1431 € 290 En stock
20.4 mm
13/16-16
Bleu
14.2 mm
JIC
2
0,5294 € - 1,0877 € 2360 En stock
63.7 mm
2-1/2-12 in
Naturel
30.5 mm
JIC
2
0,0358 € - 0,0501 € Demander le délai de livraison ici
9.8 mm
1/8 in
Bleu
8.1 mm
NPT
2
0,0447 € - 0,0915 € Demander le délai de livraison ici
16.9 mm
3/8 in
Bleu
12.5 mm
NPT
2
0,4003 € - 0,8285 € 6000 En stock
59.4 mm
2 in
Bleu
22.6 mm
NPT
2
0,0812 € - 0,1133 € 10000 En stock
16.8 mm
Naturel
14.7 mm
1
0,0591 € - 0,128 € Demander le délai de livraison ici
18.8 mm
3/4-16
Naturel
14.2 mm
JIC
2
0,0375 € - 0,2585 € Demander le délai de livraison ici
26.2 mm
1/4 in
Bleu
12.5 mm
NPT
2
0,1109 € - 0,2283 € 99200 En stock
33.2 mm
1 in
Bleu
19.9 mm
NPT
2
0,2252 € - 0,4132 € Demander le délai de livraison ici
33.4 mm
Naturel
22.8 mm
1
0,0685 € - 0,0957 € 1359 En stock
13.1 mm
Naturel
13.4 mm
1
0,1635 € - 0,2266 € 6627 En stock
21.5 mm
Naturel
14.9 mm
1
0,0678 € - 0,0945 € Demander le délai de livraison ici
9.8 mm
Non Threaded
Noir
11.1 mm
Non fileté
1
  • sur 4
Capes à languette déchirable Filetages NPT 20.75 mm PEBD Bleu

10178515

Gamme de prix
0,1078 € - 0,0522 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Filetage
    1/2 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages NPT 41.73 mm PEBD Bleu

10178508

Gamme de prix
0,3917 € - 0,1908 €

Niveaux de stock
4680 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Filetage
    1-1/4 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 14.0 mm PEBD Naturel

10177624

Gamme de prix
0,0947 € - 0,0676 €

Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    9/16-18
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 11.0 mm PEBD Naturel

10177587

Gamme de prix
0,0885 € - 0,0427 €

Niveaux de stock
64350 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    7/16-20
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 20.37 mm PEBD Bleu

10177679

Gamme de prix
0,1431 € - 0,066 €

Niveaux de stock
290 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    13/16-16
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 63.27 mm PEBD Naturel

10177563

Gamme de prix
1,0877 € - 0,5294 €

Niveaux de stock
2360 En stock
Caractéristiques
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Filetage
    2-1/2-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable Filetages NPT 9.8 mm PEBD Bleu

10178539

Gamme de prix
0,0501 € - 0,0358 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Filetage
    1/8 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages NPT 16.89 mm PEBD Bleu

10178577

Gamme de prix
0,0915 € - 0,0447 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Filetage
    3/8 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages NPT 59.41 mm PEBD Bleu

10178553

Gamme de prix
0,8285 € - 0,4003 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Filetage
    2 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 16.8 mm 14.7 mm PEBD Naturel

10325209

Gamme de prix
0,1133 € - 0,0812 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable 18.8 mm PEBD Naturel

10177662

Gamme de prix
0,128 € - 0,0591 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    3/4-16
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages NPT 13.49 mm PEBD Bleu

10178522

Gamme de prix
0,2585 € - 0,0375 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Filetage
    1/4 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages NPT 33.15 mm PEBD Bleu

10178546

Gamme de prix
0,2283 € - 0,1109 €

Niveaux de stock
99200 En stock
Caractéristiques
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Filetage
    1 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 33.4 mm 20.0 mm PEBD Naturel

10325247

Gamme de prix
0,4132 € - 0,2252 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable 13.1 mm 13.4 mm PEBD Naturel

10325193

Gamme de prix
0,0957 € - 0,0685 €

Niveaux de stock
1359 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable 21.5 mm 14.9 mm PEBD Naturel

10325230

Gamme de prix
0,2266 € - 0,1635 €

Niveaux de stock
6627 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable 9.8 mm 4.3 mm PEBD Noir

10325186

Gamme de prix
0,0945 € - 0,0678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Filetage
    Non Threaded
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité