Menu  Rechercher

Capes à languette déchirable

En stock

Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.

  • Pose et dépose rapides.
  • Conception simple à languette détachable.
  • Cape polyvalente idéale pour de nombreuses applications.
  • Protection des têtes UNF/JIC ou NPT.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
77 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage Couleur h Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,0678 € - 0,0945 € Demander le délai de livraison ici
9.8 mm
Non Threaded
Noir
11.1 mm
Non fileté
1
0,0866 € - 0,1837 € 4000 En stock
21.2 mm
1/2-19 in
Jaune
15.0 mm
GAS
1
0,0642 € - 0,1322 € 22550 En stock
11.0 mm
7/16-20 in
Bleu
11.7 mm
JIC
2
0,066 € - 0,1431 € 290 En stock
20.4 mm
13/16-16
Bleu
14.2 mm
JIC
2
0,0693 € - 0,1431 € 80000 En stock
26.2 mm
3/4 in
Bleu
16.0 mm
NPT
2
0,5036 € - 1,0877 € Demander le délai de livraison ici
63.7 mm
2-1/2-12 in
Bleu
30.5 mm
JIC
2
0,066 € - 0,1431 € 6000 En stock
20.4 mm
13/16-16 in
Naturel
14.2 mm
JIC
2
0,0588 € - 0,1211 € 3500 En stock
17.2 mm
11/16-16
Bleu
12.1 mm
JIC
2
0,04 € - 0,1238 € 13000 En stock
9.3 mm
3/8-24
Bleu
11.1 mm
JIC
2
0,0588 € - 0,1211 € 29500 En stock
17.2 mm
11/16-16
Naturel
12.1 mm
JIC
2
0,0529 € - 0,1087 € 24750 En stock
12.5 mm
1/2-20
Bleu
11.7 mm
JIC
2
0,2381 € - 0,5212 € 16500 En stock
47.9 mm
1-1/2 in
Bleu
21.6 mm
NPT
2
0,2855 € - 0,5875 € 21600 En stock
42.4 mm
1-11/16-12
Naturel
21.0 mm
JIC
2
0,5294 € - 1,0877 € 2360 En stock
63.7 mm
2-1/2-12 in
Naturel
30.5 mm
JIC
2
0,0676 € - 0,0676 € 87750 En stock
14.0 mm
9/16-18 in
Bleu
12.1 mm
JIC
2
0,1989 € - 0,2785 € 2280 En stock
42.4 mm
1-11/16-12
Bleu
21.0 mm
JIC
2
0,1215 € - 0,2506 € 5800 En stock
36.4 mm
1-7/16-12
Naturel
19.1 mm
JIC
2
10177389 0,0736 € - 0,1521 € 3600 En stock
25.0 mm
#1-14
Naturel
16.5 mm
JIC
2
0,4275 € - 0,8858 € 2340 En stock
47.5 mm
1-7/8-12 in
Naturel
24.1 mm
JIC
2
0,1063 € - 0,2196 € Demander le délai de livraison ici
33.1 mm
1-5/16-12 in
Bleu
19.1 mm
JIC
2
  • sur 4
Capes à languette déchirable 9.8 mm 4.3 mm PEBD Noir

10325186

Gamme de prix
0,0945 € - 0,0678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Filetage
    Non Threaded
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 21.2 mm PEBD Jaune

10070338

Gamme de prix
0,1837 € - 0,0866 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Filetage
    1/2-19 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 11.0 mm PEBD Bleu

10177570

Gamme de prix
0,1322 € - 0,0642 €

Niveaux de stock
22550 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    7/16-20 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Capes à languette déchirable 20.37 mm PEBD Bleu

10177679

Gamme de prix
0,1431 € - 0,066 €

Niveaux de stock
290 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    13/16-16
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable Filetages NPT 26.24 mm PEBD Bleu

10178560

Gamme de prix
0,1431 € - 0,0693 €

Niveaux de stock
80000 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Filetage
    3/4 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 63.27 mm PEBD Bleu

10177556

Gamme de prix
1,0877 € - 0,5036 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Filetage
    2-1/2-12 in
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 20.37 mm PEBD Naturel

10177686

Gamme de prix
0,1431 € - 0,066 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    13/16-16 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 17.15 mm PEBD Bleu

10177631

Gamme de prix
0,1211 € - 0,0588 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    11/16-16
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 9.25 mm PEBD Bleu

10177532

Gamme de prix
0,1238 € - 0,04 €

Niveaux de stock
13000 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Filetage
    3/8-24
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 17.15 mm PEBD Naturel

10177648

Gamme de prix
0,1211 € - 0,0588 €

Niveaux de stock
29500 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    11/16-16
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 12.45 mm PEBD Bleu

10177594

Gamme de prix
0,1087 € - 0,0529 €

Niveaux de stock
24750 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    1/2-20
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages NPT 47.85 mm PEBD Bleu

10178492

Gamme de prix
0,5212 € - 0,2381 €

Niveaux de stock
16500 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Filetage
    1-1/2 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 42.37 mm PEBD Naturel

10177501

Gamme de prix
0,5875 € - 0,2855 €

Niveaux de stock
21600 En stock
Caractéristiques
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    1-11/16-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 63.27 mm PEBD Naturel

10177563

Gamme de prix
1,0877 € - 0,5294 €

Niveaux de stock
2360 En stock
Caractéristiques
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Filetage
    2-1/2-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 14.0 mm PEBD Bleu

10177617

Gamme de prix
0,0676 € - 0,0676 €

Niveaux de stock
87750 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    9/16-18 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 42.37 mm PEBD Bleu

10177495

Gamme de prix
0,2785 € - 0,1989 €

Niveaux de stock
2280 En stock
Caractéristiques
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    1-11/16-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 36.37 mm PEBD Naturel

10177464

Gamme de prix
0,2506 € - 0,1215 €

Niveaux de stock
5800 En stock
Caractéristiques
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-7/16-12
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 25.04 mm PEBD Naturel

10177389

Gamme de prix
0,1521 € - 0,0736 €

Niveaux de stock
3600 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    #1-14
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 47.52 mm PEBD Naturel

10177525

Gamme de prix
0,8858 € - 0,4275 €

Niveaux de stock
2340 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Filetage
    1-7/8-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 33.07 mm PEBD Bleu

10177433

Gamme de prix
0,2196 € - 0,1063 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-5/16-12 in
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC