Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Filetage | Couleur | h | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1241 € - 0,3253 € | Demander le délai de livraison ici |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Bleu
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,105 € - 0,2232 € | Demander le délai de livraison ici |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Jaune
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0715 € - 0,1539 € | 12000 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0608 € - 0,131 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Jaune
|
0.555 in
14.1 mm
|
Métrique
|
1
|
||
| 67000 En stock |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Bleu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
|||
| 98 En stock |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Bleu
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
|||
| 0,4146 € - 0,94 € | 33 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Bleu
|
0.949 in
24.1 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 10177389 | 0,0736 € - 0,1521 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Naturel
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
|
| 0,0933 € - 0,1729 € | 3120 En stock |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,077 € - 0,1639 € | 59500 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Jaune
|
0.65 in
16.5 mm
|
Métrique
|
1
|
||
| 10071823 | 0,0918 € - 0,2069 € | 454600 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Bleu
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
|
| 18800 En stock |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Bleu
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
|||
| 0,0885 € - 0,2012 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Jaune
|
0.866 in
22.0 mm
|
Métrique
|
1
|
||
| 0,0866 € - 0,1837 € | 16000 En stock |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0573 € - 0,1205 € | 3000 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrique
|
1
|
||
| 0,0824 € - 0,1768 € | 4000 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Jaune
|
0.709 in
18.0 mm
|
Métrique
|
1
|
||
| 0,0678 € - 0,0945 € | Demander le délai de livraison ici |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.437 in
11.1 mm
|
Non fileté
|
1