Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Filetage | Couleur | h | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1156 € - 0,2506 € | 44200 En stock |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Bleu
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,066 € - 0,1431 € | 290 En stock |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Bleu
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,066 € - 0,1431 € | Demander le délai de livraison ici |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Naturel
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2381 € - 0,5212 € | 16500 En stock |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Bleu
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0693 € - 0,1431 € | 102400 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Bleu
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0522 € - 0,0522 € | 2000 En stock |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Naturel
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,0662 € - 0,1416 € | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Jaune
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1578 € - 0,3374 € | 5850 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Jaune
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,071 € - 0,147 € | 63450 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Naturel
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0859 € - 0,1771 € | Demander le délai de livraison ici |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 5000 En stock |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
Bleu
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
|||
| 0,1292 € - 0,2919 € | 1500 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Jaune
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,077 € - 0,1636 € | Demander le délai de livraison ici |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
Bleu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0842 € - 0,1795 € | Demander le délai de livraison ici |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Bleu
|
0.559 in
14.2 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 151 En stock |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Bleu
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
|||
| 0,0852 € - 0,1934 € | 1400 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Jaune
|
0.787 in
20.0 mm
|
Métrique
|
1
|
||
| 19600 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Bleu
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
|||
| 0,101 € - 0,2196 € | Demander le délai de livraison ici |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1908 € - 0,4127 € | 1170 En stock |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0967 € - 0,2075 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Jaune
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1