Menu  Rechercher

Capes à languette déchirable

En stock

Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.

  • Pose et dépose rapides.
  • Conception simple à languette détachable.
  • Cape polyvalente idéale pour de nombreuses applications.
  • Protection des têtes UNF/JIC ou NPT.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
77 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage Couleur h Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,1952 € - 0,2734 € 2280 En stock
42.4 mm
1-11/16-12 in
Bleu
21.0 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,0577 € - 0,1188 € 29500 En stock
17.2 mm
11/16-16
Naturel
12.1 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,063 € - 0,1298 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
7/16-20 in
Bleu
11.7 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,0663 € - 0,0929 € 2600 En stock
14.0 mm
9/16-18
Naturel
12.1 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,4942 € - 1,0674 € Demander le délai de livraison ici
63.7 mm
2-1/2-12 in
Bleu
30.5 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,068 € - 0,1404 € 80000 En stock
26.2 mm
3/4 in
Bleu
16.0 mm
NPT
2 - Angle tridirectionnel
0,0991 € - 0,2155 € 1100 En stock
33.1 mm
1-5/16-12 in
Naturel
19.1 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,1872 € - 0,405 € 1170 En stock
41.0 mm
1-5/8-12 in
Naturel
21.0 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,1534 € - 0,3459 € 98 En stock
36.4 mm
1-7/16-12 in
Bleu
19.0 mm
JIC
1
0,072 € - 0,1558 € 3000 En stock
14.0 mm
9/16-18 in
Bleu
12.1 mm
JIC
1
0,0949 € - 0,2037 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
5/8-19 in
Jaune
18.5 mm
GAS
1
0,093 € - 0,2099 € 23600 En stock
25.0 mm
1" x 14
Bleu
16.5 mm
Filetages UNF
1
0,0519 € - 0,1067 € Demander le délai de livraison ici
12.5 mm
1/2-20
Bleu
11.7 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,0392 € - 0,1215 € 13000 En stock
9.3 mm
3/8-24
Bleu
11.1 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,4195 € - 0,8693 € 2340 En stock
47.5 mm
1-7/8-12 in
Naturel
24.1 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,4195 € - 0,8693 € Demander le délai de livraison ici
47.5 mm
1-7/8-12 in
Bleu
24.1 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,1605 € - 0,2224 € 3738 En stock
21.1 mm
Naturel
14.9 mm
1
0,1872 € - 0,3844 € 35880 En stock
41.7 mm
1-1/4 in
Bleu
21.3 mm
NPT
2 - Angle tridirectionnel
0,0439 € - 0,0898 € Demander le délai de livraison ici
16.9 mm
3/8 in
Bleu
12.5 mm
NPT
2 - Angle tridirectionnel
0,0673 € - 0,0939 € 1359 En stock
13.1 mm
Naturel
13.4 mm
1
  • sur 4
Capes à languette déchirable 42.37 mm PEBD Bleu

10177495

Gamme de prix
0,2734 € - 0,1952 €

Niveaux de stock
2280 En stock
Caractéristiques
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    1-11/16-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 17.15 mm PEBD Naturel

10177648

Gamme de prix
0,1188 € - 0,0577 €

Niveaux de stock
29500 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    11/16-16
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 11.0 mm PEBD Bleu

10177570

Gamme de prix
0,1298 € - 0,063 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    7/16-20 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Capes à languette déchirable 14.0 mm PEBD Naturel

10177624

Gamme de prix
0,0929 € - 0,0663 €

Niveaux de stock
2600 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    9/16-18
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 63.27 mm PEBD Bleu

10177556

Gamme de prix
1,0674 € - 0,4942 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Filetage
    2-1/2-12 in
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages NPT 26.24 mm PEBD Bleu

10178560

Gamme de prix
0,1404 € - 0,068 €

Niveaux de stock
80000 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Filetage
    3/4 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 33.07 mm PEBD Naturel

10177440

Gamme de prix
0,2155 € - 0,0991 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-5/16-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 41.02 mm PEBD Naturel

10177488

Gamme de prix
0,405 € - 0,1872 €

Niveaux de stock
1170 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    1-5/8-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 36.4 mm PEBD Bleu

10091371

Gamme de prix
0,3459 € - 0,1534 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    1-7/16-12 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 14.0 mm PEBD Bleu

10092125

Gamme de prix
0,1558 € - 0,072 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    9/16-18 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 23.0 mm PEBD Jaune

10084724

Gamme de prix
0,2037 € - 0,0949 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Filetage
    5/8-19 in
  • Norme de filetage
    GAS
  • Norme de filetage
    BSP
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 25.0 mm PEBD Bleu

10091340

Gamme de prix
0,2099 € - 0,093 €

Niveaux de stock
23600 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    1" x 14
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes à languette déchirable 12.45 mm PEBD Bleu

10177594

Gamme de prix
0,1067 € - 0,0519 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    1/2-20
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 9.25 mm PEBD Bleu

10177532

Gamme de prix
0,1215 € - 0,0392 €

Niveaux de stock
13000 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Filetage
    3/8-24
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 47.52 mm PEBD Naturel

10177525

Gamme de prix
0,8693 € - 0,4195 €

Niveaux de stock
2340 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Filetage
    1-7/8-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 47.52 mm PEBD Bleu

10177518

Gamme de prix
0,8693 € - 0,4195 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Filetage
    1-7/8-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 21.1 mm 14.9 mm PEBD Naturel

10325223

Gamme de prix
0,2224 € - 0,1605 €

Niveaux de stock
3738 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable Filetages NPT 41.73 mm PEBD Bleu

10178508

Gamme de prix
0,3844 € - 0,1872 €

Niveaux de stock
35880 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Filetage
    1-1/4 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages NPT 16.89 mm PEBD Bleu

10178577

Gamme de prix
0,0898 € - 0,0439 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Filetage
    3/8 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 13.1 mm 13.4 mm PEBD Naturel

10325193

Gamme de prix
0,0939 € - 0,0673 €

Niveaux de stock
1359 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1