Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Filetage | Couleur | h | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0774 € - 0,1448 € | Demander le délai de livraison ici |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Bleu
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,3393 € - 0,7658 € | 240 En stock |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Bleu
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0756 € - 0,1608 € | Demander le délai de livraison ici |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Jaune
|
0.65 in
16.5 mm
|
Métrique
|
1
|
||
| 10071823 | 0,0901 € - 0,2031 € | 464600 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Bleu
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
|
| 0,0577 € - 0,1188 € | Demander le délai de livraison ici |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Bleu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,0647 € - 0,1404 € | 290 En stock |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Bleu
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,1192 € - 0,246 € | 5800 En stock |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,0778 € - 0,1605 € | 34650 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Naturel
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,0392 € - 0,0813 € | 3250 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,1077 € - 0,1995 € | Demander le délai de livraison ici |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Bleu
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,1134 € - 0,246 € | 44200 En stock |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Bleu
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,0722 € - 0,1493 € | 400 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Bleu
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,4069 € - 0,9225 € | 33 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Bleu
|
0.949 in
24.1 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 10177389 | 0,0722 € - 0,1493 € | 3600 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Naturel
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
|
| 0,0916 € - 0,1696 € | 7280 En stock |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,5195 € - 1,0674 € | 2360 En stock |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Naturel
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,0419 € - 0,0869 € | 80850 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Naturel
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,0647 € - 0,1404 € | Demander le délai de livraison ici |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Naturel
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,2337 € - 0,5115 € | 14500 En stock |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Bleu
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,2801 € - 0,5765 € | 21600 En stock |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer