Menu  Rechercher

Capes à languette déchirable

En stock

Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.

  • Pose et dépose rapides.
  • Conception simple à languette détachable.
  • Cape polyvalente idéale pour de nombreuses applications.
  • Protection des têtes UNF/JIC ou NPT.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
77 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage Couleur h Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,0843 € - 0,1738 € 3000 En stock
26.8 mm
1-1/16-12 in
Naturel
19.1 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,1043 € - 0,2155 € Demander le délai de livraison ici
33.1 mm
1-5/16-12 in
Bleu
19.1 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,0991 € - 0,2155 € Demander le délai de livraison ici
33.1 mm
1-5/16-12 in
Naturel
19.1 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,072 € - 0,1558 € 3000 En stock
14.0 mm
9/16-18 in
Bleu
12.1 mm
JIC
1
0,0756 € - 0,1608 € Demander le délai de livraison ici
16.5 mm
M16
Jaune
16.5 mm
Métrique 
1
0,1957 € - 0,405 € 5200 En stock
41.0 mm
1-5/8-12 in
Bleu
21.0 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,0916 € - 0,1696 € 13520 En stock
29.8 mm
1-3/16-12
Naturel
19.1 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,0801 € - 0,1738 € 15000 En stock
26.8 mm
1-1/16-12 in
Bleu
19.1 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,0697 € - 0,1442 € 31950 En stock
22.2 mm
7/8-14
Naturel
16.5 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,0915 € - 0,1981 € 18800 En stock
20.4 mm
13/16-16 in
Bleu
14.2 mm
JIC
1
10071823 0,0901 € - 0,2031 € 464600 En stock
22.0 mm
7/8-14 in
Bleu
16.5 mm
JIC
1
0,1872 € - 0,405 € 1170 En stock
41.0 mm
1-5/8-12 in
Naturel
21.0 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,4195 € - 0,8693 € 2340 En stock
47.5 mm
1-7/8-12 in
Naturel
24.1 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,1268 € - 0,2865 € 1500 En stock
29.5 mm
7/8-19 in
Jaune
25.0 mm
GAS
1
0,1219 € - 0,3489 € 5000 En stock
29.8 mm
1-3/16-12 in
Bleu
19.0 mm
JIC
1
0,0826 € - 0,1762 € Demander le délai de livraison ici
18.8 mm
3/4” x 16
Bleu
14.2 mm
Filetages UNF
1
0,1141 € - 0,2442 € 151 En stock
26.7 mm
1-1/16-12 in
Bleu
19.0 mm
JIC
1
0,1217 € - 0,3193 € Demander le délai de livraison ici
33.1 mm
15⁄16” x 12
Bleu
19.0 mm
Filetages UNF
1
0,0836 € - 0,1898 € 1600 En stock
20.0 mm
M20
Jaune
20.0 mm
Métrique 
1
0,0697 € - 0,1442 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
7/8-14 in
Bleu
16.5 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
  • sur 4
Capes à languette déchirable 26.75 mm PEBD Naturel

10177402

Gamme de prix
0,1738 € - 0,0843 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-1/16-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 33.07 mm PEBD Bleu

10177433

Gamme de prix
0,2155 € - 0,1043 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-5/16-12 in
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 33.07 mm PEBD Naturel

10177440

Gamme de prix
0,2155 € - 0,0991 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-5/16-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 14.0 mm PEBD Bleu

10092125

Gamme de prix
0,1558 € - 0,072 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    9/16-18 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 16.0 mm PEBD Jaune

10068298

Gamme de prix
0,1608 € - 0,0756 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    M16
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 41.02 mm PEBD Bleu

10177471

Gamme de prix
0,405 € - 0,1957 €

Niveaux de stock
5200 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    1-5/8-12 in
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 29.77 mm PEBD Naturel

10177426

Gamme de prix
0,1696 € - 0,0916 €

Niveaux de stock
13520 En stock
Caractéristiques
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-3/16-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 26.75 mm PEBD Bleu

10177396

Gamme de prix
0,1738 € - 0,0801 €

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-1/16-12 in
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 22.17 mm PEBD Naturel

10177365

Gamme de prix
0,1442 € - 0,0697 €

Niveaux de stock
31950 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    7/8-14
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 20.4 mm PEBD Bleu

10091333

Gamme de prix
0,1981 € - 0,0915 €

Niveaux de stock
18800 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    13/16-16 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 22.0 mm PEBD Bleu

10071823

Gamme de prix
0,2031 € - 0,0901 €

Niveaux de stock
464600 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    7/8-14 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 41.02 mm PEBD Naturel

10177488

Gamme de prix
0,405 € - 0,1872 €

Niveaux de stock
1170 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    1-5/8-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 47.52 mm PEBD Naturel

10177525

Gamme de prix
0,8693 € - 0,4195 €

Niveaux de stock
2340 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Filetage
    1-7/8-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 29.5 mm PEBD Jaune

10084731

Gamme de prix
0,2865 € - 0,1268 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    7/8-19 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 29.8 mm PEBD Bleu

10091364

Gamme de prix
0,3489 € - 0,1219 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    1-3/16-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 18.8 mm PEBD Bleu

10070581

Gamme de prix
0,1762 € - 0,0826 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    3/4” x 16
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 26.7 mm PEBD Bleu

10073018

Gamme de prix
0,2442 € - 0,1141 €

Niveaux de stock
151 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    1-1/16-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 33.1 mm PEBD Bleu

10092132

Gamme de prix
0,3193 € - 0,1217 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    15⁄16” x 12
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
Capes à languette déchirable 20.0 mm PEBD Jaune

10072486

Gamme de prix
0,1898 € - 0,0836 €

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Filetage
    M20
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 22.17 mm PEBD Bleu

10177358

Gamme de prix
0,1442 € - 0,0697 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    7/8-14 in
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC