Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Filetage | Couleur | h | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1908 € - 0,4127 € | 1170 En stock |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 10177389 | 0,0736 € - 0,1521 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Naturel
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
|
| 0,0608 € - 0,131 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Jaune
|
0.555 in
14.1 mm
|
Métrique
|
1
|
||
| 0,0715 € - 0,1539 € | 16000 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0967 € - 0,2075 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Jaune
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,077 € - 0,1639 € | 60000 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Jaune
|
0.65 in
16.5 mm
|
Métrique
|
1
|
||
| 151 En stock |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Bleu
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
|||
| 5000 En stock |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
Bleu
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
|||
| 67000 En stock |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Bleu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
|||
| 0,077 € - 0,1636 € | Demander le délai de livraison ici |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
Bleu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,071 € - 0,147 € | 63450 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Naturel
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0852 € - 0,1934 € | 1400 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Jaune
|
0.787 in
20.0 mm
|
Métrique
|
1
|
||
| 19600 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Bleu
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
|||
| 0,0734 € - 0,1587 € | 3000 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Bleu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,4146 € - 0,94 € | 33 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Bleu
|
0.949 in
24.1 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,1989 € - 0,2785 € | 2280 En stock |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Bleu
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0933 € - 0,1729 € | Demander le délai de livraison ici |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1215 € - 0,2506 € | 5800 En stock |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0793 € - 0,1636 € | 34650 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Naturel
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1097 € - 0,2033 € | Demander le délai de livraison ici |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Bleu
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer