Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Filetage | Couleur | h | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0809 € - 0,1735 € | 2000 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Jaune
|
0.709 in
18.0 mm
|
Métrique
|
1
|
||
| 0,0868 € - 0,1975 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Jaune
|
0.866 in
22.0 mm
|
Métrique
|
1
|
||
| 0,085 € - 0,1803 € | 4000 En stock |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
BSP
|
1
|
||
| 0,0563 € - 0,1182 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrique
|
1
|
||
| 0,0439 € - 0,0898 € | 3850 En stock |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Bleu
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
1
|
||
| 0,058 € - 0,1256 € | 4900 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Naturel
|
0.559 in
14.2 mm
|
SAE
|
1
|
||
| 0,0663 € - 0,0663 € | 48750 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Bleu
|
0.476 in
12.1 mm
|
SAE
|
1
|
||
| 0,0368 € - 0,2536 € | 64800 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Bleu
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
1
|
||
| 0,0512 € - 0,1058 € | 93500 En stock |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Bleu
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
1
|
||
| 0,058 € - 0,1256 € | 59850 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Bleu
|
0.559 in
14.2 mm
|
SAE
|
1
|
||
| 0,1088 € - 0,2241 € | 141200 En stock |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Bleu
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
1
|
||
| 0,1872 € - 0,3844 € | 35880 En stock |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Bleu
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
1
|
||
| 0,0666 € - 0,0927 € | Demander le délai de livraison ici |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.437 in
11.1 mm
|
Non fileté
|
1
|
||
| 0,3928 € - 0,8131 € | 5400 En stock |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Bleu
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
1
|
||
| 0,0796 € - 0,1112 € | 10500 En stock |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Naturel
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,221 € - 0,4055 € | Demander le délai de livraison ici |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Naturel
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,2801 € - 0,5765 € | 21600 En stock |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
SAE
|
1
|
||
| 0,5195 € - 1,0674 € | 2360 En stock |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Naturel
|
1.201 in
30.5 mm
|
SAE
|
1
|
||
| 0,0512 € - 0,0512 € | 2000 En stock |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Naturel
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,1952 € - 0,2734 € | 2280 En stock |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Bleu
|
0.827 in
21.0 mm
|
SAE
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer