Menu  Rechercher

Capes à languette déchirable

En stock

Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.

  • Pose et dépose rapides.
  • Conception simple à languette détachable.
  • Cape polyvalente idéale pour de nombreuses applications.
  • Protection des têtes UNF/JIC ou NPT.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
77 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage Couleur h Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,4146 € - 0,94 € 33 En stock
47.5 mm
1 7/8” x 12
Bleu
24.1 mm
Filetages UNF
1
0,101 € - 0,2196 € Demander le délai de livraison ici
33.1 mm
1-5/16-12 in
Naturel
19.1 mm
JIC
2
0,0859 € - 0,1771 € Demander le délai de livraison ici
26.8 mm
1-1/16-12 in
Naturel
19.1 mm
JIC
2
0,0816 € - 0,1771 € 21000 En stock
26.8 mm
1-1/16-12 in
Bleu
19.1 mm
JIC
2
0,4275 € - 0,8858 € 2340 En stock
47.5 mm
1-7/8-12 in
Naturel
24.1 mm
JIC
2
0,04 € - 0,0828 € 16250 En stock
9.3 mm
3/8-24
Naturel
11.1 mm
JIC
2
0,1989 € - 0,2785 € 2280 En stock
42.4 mm
1-11/16-12
Bleu
21.0 mm
JIC
2
0,1063 € - 0,2196 € Demander le délai de livraison ici
33.1 mm
1-5/16-12 in
Bleu
19.1 mm
JIC
2
0,0933 € - 0,1729 € Demander le délai de livraison ici
29.8 mm
1-3/16-12
Naturel
19.1 mm
JIC
2
0,1215 € - 0,2506 € 5800 En stock
36.4 mm
1-7/16-12
Naturel
19.1 mm
JIC
2
0,1994 € - 0,4127 € 9100 En stock
41.0 mm
1-5/8-12 in
Bleu
21.0 mm
JIC
2
0,4275 € - 0,8858 € Demander le délai de livraison ici
47.5 mm
1-7/8-12 in
Bleu
24.1 mm
JIC
2
0,04 € - 0,1238 € 13000 En stock
9.3 mm
3/8-24
Bleu
11.1 mm
JIC
2
0,0736 € - 0,1521 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
#1-14 in
Bleu
16.5 mm
JIC
2
0,1908 € - 0,4127 € 1170 En stock
41.0 mm
1-5/8-12
Naturel
21.0 mm
JIC
2
0,2855 € - 0,5875 € 21600 En stock
42.4 mm
1-11/16-12
Naturel
21.0 mm
JIC
2
0,0793 € - 0,1636 € 34650 En stock
12.5 mm
1/2-20
Naturel
11.7 mm
JIC
2
0,1097 € - 0,2033 € Demander le délai de livraison ici
29.8 mm
1-3/16-12
Bleu
19.1 mm
JIC
2
0,1156 € - 0,2506 € 44200 En stock
36.4 mm
1-7/16-12
Bleu
19.1 mm
JIC
2
10177389 0,0736 € - 0,1521 € 3600 En stock
25.0 mm
#1-14
Naturel
16.5 mm
JIC
2
  • sur 4
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 47.5 mm PEBD Bleu

10092262

Gamme de prix
0,94 € - 0,4146 €

Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Filetage
    1 7/8” x 12
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes à languette déchirable 33.07 mm PEBD Naturel

10177440

Gamme de prix
0,2196 € - 0,101 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-5/16-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 26.75 mm PEBD Naturel

10177402

Gamme de prix
0,1771 € - 0,0859 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-1/16-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 26.75 mm PEBD Bleu

10177396

Gamme de prix
0,1771 € - 0,0816 €

Niveaux de stock
21000 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-1/16-12 in
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 47.52 mm PEBD Naturel

10177525

Gamme de prix
0,8858 € - 0,4275 €

Niveaux de stock
2340 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Filetage
    1-7/8-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 9.25 mm PEBD Naturel

10177549

Gamme de prix
0,0828 € - 0,04 €

Niveaux de stock
16250 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Filetage
    3/8-24
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 42.37 mm PEBD Bleu

10177495

Gamme de prix
0,2785 € - 0,1989 €

Niveaux de stock
2280 En stock
Caractéristiques
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    1-11/16-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 33.07 mm PEBD Bleu

10177433

Gamme de prix
0,2196 € - 0,1063 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-5/16-12 in
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 29.77 mm PEBD Naturel

10177426

Gamme de prix
0,1729 € - 0,0933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-3/16-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 36.37 mm PEBD Naturel

10177464

Gamme de prix
0,2506 € - 0,1215 €

Niveaux de stock
5800 En stock
Caractéristiques
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-7/16-12
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 41.02 mm PEBD Bleu

10177471

Gamme de prix
0,4127 € - 0,1994 €

Niveaux de stock
9100 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    1-5/8-12 in
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 47.52 mm PEBD Bleu

10177518

Gamme de prix
0,8858 € - 0,4275 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Filetage
    1-7/8-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 9.25 mm PEBD Bleu

10177532

Gamme de prix
0,1238 € - 0,04 €

Niveaux de stock
13000 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Filetage
    3/8-24
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 25.04 mm PEBD Bleu

10177372

Gamme de prix
0,1521 € - 0,0736 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    #1-14 in
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 41.02 mm PEBD Naturel

10177488

Gamme de prix
0,4127 € - 0,1908 €

Niveaux de stock
1170 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    1-5/8-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 42.37 mm PEBD Naturel

10177501

Gamme de prix
0,5875 € - 0,2855 €

Niveaux de stock
21600 En stock
Caractéristiques
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    1-11/16-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 12.45 mm PEBD Naturel

10177600

Gamme de prix
0,1636 € - 0,0793 €

Niveaux de stock
34650 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    1/2-20
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 29.77 mm PEBD Bleu

10177419

Gamme de prix
0,2033 € - 0,1097 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-3/16-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 36.37 mm PEBD Bleu

10177457

Gamme de prix
0,2506 € - 0,1156 €

Niveaux de stock
44200 En stock
Caractéristiques
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-7/16-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 25.04 mm PEBD Naturel

10177389

Gamme de prix
0,1521 € - 0,0736 €

Niveaux de stock
3600 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    #1-14
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE