Menu  Rechercher

Capes à languette déchirable

En stock

Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.

  • Pose et dépose rapides.
  • Conception simple à languette détachable.
  • Cape polyvalente idéale pour de nombreuses applications.
  • Protection des têtes UNF/JIC ou NPT.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
77 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage Couleur h Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,1908 € - 0,4127 € 1170 En stock
41.0 mm
1-5/8-12
Naturel
21.0 mm
JIC
2
0,071 € - 0,147 € 63450 En stock
22.2 mm
7/8-14
Naturel
16.5 mm
JIC
2
0,1097 € - 0,2033 € 3640 En stock
29.8 mm
1-3/16-12
Bleu
19.1 mm
JIC
2
0,1156 € - 0,2506 € 44200 En stock
36.4 mm
1-7/16-12
Bleu
19.1 mm
JIC
2
0,101 € - 0,2196 € Demander le délai de livraison ici
33.1 mm
1-5/16-12 in
Naturel
19.1 mm
JIC
2
0,0859 € - 0,1771 € Demander le délai de livraison ici
26.8 mm
1-1/16-12 in
Naturel
19.1 mm
JIC
2
0,0522 € - 0,0522 € 2000 En stock
17.6 mm
Naturel
14.5 mm
1
0,4003 € - 0,8285 € 7800 En stock
59.4 mm
2 in
Bleu
22.6 mm
NPT
2
0,0812 € - 0,1133 € 10500 En stock
16.8 mm
Naturel
14.7 mm
1
0,2252 € - 0,4132 € Demander le délai de livraison ici
33.4 mm
Naturel
22.8 mm
1
0,1635 € - 0,2266 € 3738 En stock
21.1 mm
Naturel
14.9 mm
1
0,0685 € - 0,0957 € 1359 En stock
13.1 mm
Naturel
13.4 mm
1
0,1635 € - 0,2266 € 6627 En stock
21.5 mm
Naturel
14.9 mm
1
0,0375 € - 0,2585 € Demander le délai de livraison ici
26.2 mm
1/4 in
Bleu
12.5 mm
NPT
2
0,1109 € - 0,2283 € 99200 En stock
33.2 mm
1 in
Bleu
19.9 mm
NPT
2
0,0885 € - 0,2012 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
M22
Jaune
22.0 mm
Métrique 
1
0,0678 € - 0,0945 € Demander le délai de livraison ici
9.8 mm
Non Threaded
Noir
11.1 mm
Non fileté
1
  • sur 4
Capes à languette déchirable 41.02 mm PEBD Naturel

10177488

Gamme de prix
0,4127 € - 0,1908 €

Niveaux de stock
1170 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    1-5/8-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 22.17 mm PEBD Naturel

10177365

Gamme de prix
0,147 € - 0,071 €

Niveaux de stock
63450 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    7/8-14
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 29.77 mm PEBD Bleu

10177419

Gamme de prix
0,2033 € - 0,1097 €

Niveaux de stock
3640 En stock
Caractéristiques
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-3/16-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 36.37 mm PEBD Bleu

10177457

Gamme de prix
0,2506 € - 0,1156 €

Niveaux de stock
44200 En stock
Caractéristiques
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-7/16-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 33.07 mm PEBD Naturel

10177440

Gamme de prix
0,2196 € - 0,101 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-5/16-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 26.75 mm PEBD Naturel

10177402

Gamme de prix
0,1771 € - 0,0859 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-1/16-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 17.6 mm 14.5 mm PEBD Naturel

10325216

Gamme de prix
0,0522 € - 0,0522 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable Filetages NPT 59.41 mm PEBD Bleu

10178553

Gamme de prix
0,8285 € - 0,4003 €

Niveaux de stock
7800 En stock
Caractéristiques
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Filetage
    2 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 16.8 mm 14.7 mm PEBD Naturel

10325209

Gamme de prix
0,1133 € - 0,0812 €

Niveaux de stock
10500 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable 33.4 mm 20.0 mm PEBD Naturel

10325247

Gamme de prix
0,4132 € - 0,2252 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable 21.1 mm 14.9 mm PEBD Naturel

10325223

Gamme de prix
0,2266 € - 0,1635 €

Niveaux de stock
3738 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable 13.1 mm 13.4 mm PEBD Naturel

10325193

Gamme de prix
0,0957 € - 0,0685 €

Niveaux de stock
1359 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable 21.5 mm 14.9 mm PEBD Naturel

10325230

Gamme de prix
0,2266 € - 0,1635 €

Niveaux de stock
6627 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable Filetages NPT 13.49 mm PEBD Bleu

10178522

Gamme de prix
0,2585 € - 0,0375 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Filetage
    1/4 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages NPT 33.15 mm PEBD Bleu

10178546

Gamme de prix
0,2283 € - 0,1109 €

Niveaux de stock
99200 En stock
Caractéristiques
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Filetage
    1 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 22.0 mm PEBD Jaune

10069820

Gamme de prix
0,2012 € - 0,0885 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Filetage
    M22
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 9.8 mm 4.3 mm PEBD Noir

10325186

Gamme de prix
0,0945 € - 0,0678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Filetage
    Non Threaded
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité