Menu  Rechercher

Capes à languette déchirable

En stock

Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.

  • Pose et dépose rapides.
  • Conception simple à languette détachable.
  • Cape polyvalente idéale pour de nombreuses applications.
  • Protection des têtes UNF/JIC ou NPT.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
77 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage Couleur h Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,2381 € - 0,5212 € 16900 En stock
47.9 mm
1-1/2 in
Bleu
21.6 mm
NPT
2
0,2855 € - 0,5875 € 21600 En stock
42.4 mm
1-11/16-12
Naturel
21.0 mm
JIC
2
0,0676 € - 0,0947 € 1300 En stock
14.0 mm
9/16-18
Naturel
12.1 mm
JIC
2
0,5294 € - 1,0877 € 2360 En stock
63.7 mm
2-1/2-12 in
Naturel
30.5 mm
JIC
2
0,0358 € - 0,0501 € Demander le délai de livraison ici
9.8 mm
1/8 in
Bleu
8.1 mm
NPT
2
0,1635 € - 0,2266 € 3738 En stock
21.1 mm
Naturel
14.9 mm
1
0,0685 € - 0,0957 € 1359 En stock
13.1 mm
Naturel
13.4 mm
1
0,2252 € - 0,4132 € Demander le délai de livraison ici
33.4 mm
Naturel
22.8 mm
1
0,0591 € - 0,128 € Demander le délai de livraison ici
18.8 mm
3/4-16
Naturel
14.2 mm
JIC
2
0,4003 € - 0,8285 € 7800 En stock
59.4 mm
2 in
Bleu
22.6 mm
NPT
2
0,0812 € - 0,1133 € 10500 En stock
16.8 mm
Naturel
14.7 mm
1
0,0375 € - 0,2585 € Demander le délai de livraison ici
26.2 mm
1/4 in
Bleu
12.5 mm
NPT
2
0,1109 € - 0,2283 € 99200 En stock
33.2 mm
1 in
Bleu
19.9 mm
NPT
2
0,0967 € - 0,2075 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
5/8-19 in
Jaune
18.5 mm
GAS
1
0,0662 € - 0,1416 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
1/4-19 in
Jaune
11.0 mm
GAS
1
0,077 € - 0,1639 € 60000 En stock
16.5 mm
M16
Jaune
16.5 mm
Métrique 
1
10071823 0,0918 € - 0,2069 € 464600 En stock
22.0 mm
7/8-14 in
Bleu
16.5 mm
JIC
1
0,1292 € - 0,2919 € 1500 En stock
29.5 mm
7/8-19 in
Jaune
25.0 mm
GAS
1
67000 En stock
17.1 mm
11/16-16 in
Bleu
12.1 mm
JIC
1
0,1578 € - 0,3374 € 5850 En stock
34.0 mm
#1-11 in
Jaune
18.0 mm
GAS
1
  • sur 4
Capes à languette déchirable Filetages NPT 47.85 mm PEBD Bleu

10178492

Gamme de prix
0,5212 € - 0,2381 €

Niveaux de stock
16900 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Filetage
    1-1/2 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 42.37 mm PEBD Naturel

10177501

Gamme de prix
0,5875 € - 0,2855 €

Niveaux de stock
21600 En stock
Caractéristiques
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    1-11/16-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 14.0 mm PEBD Naturel

10177624

Gamme de prix
0,0947 € - 0,0676 €

Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    9/16-18
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 63.27 mm PEBD Naturel

10177563

Gamme de prix
1,0877 € - 0,5294 €

Niveaux de stock
2360 En stock
Caractéristiques
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Filetage
    2-1/2-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable Filetages NPT 9.8 mm PEBD Bleu

10178539

Gamme de prix
0,0501 € - 0,0358 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Filetage
    1/8 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 21.1 mm 14.9 mm PEBD Naturel

10325223

Gamme de prix
0,2266 € - 0,1635 €

Niveaux de stock
3738 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable 13.1 mm 13.4 mm PEBD Naturel

10325193

Gamme de prix
0,0957 € - 0,0685 €

Niveaux de stock
1359 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable 33.4 mm 20.0 mm PEBD Naturel

10325247

Gamme de prix
0,4132 € - 0,2252 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable 18.8 mm PEBD Naturel

10177662

Gamme de prix
0,128 € - 0,0591 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    3/4-16
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages NPT 59.41 mm PEBD Bleu

10178553

Gamme de prix
0,8285 € - 0,4003 €

Niveaux de stock
7800 En stock
Caractéristiques
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Filetage
    2 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 16.8 mm 14.7 mm PEBD Naturel

10325209

Gamme de prix
0,1133 € - 0,0812 €

Niveaux de stock
10500 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable Filetages NPT 13.49 mm PEBD Bleu

10178522

Gamme de prix
0,2585 € - 0,0375 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Filetage
    1/4 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages NPT 33.15 mm PEBD Bleu

10178546

Gamme de prix
0,2283 € - 0,1109 €

Niveaux de stock
99200 En stock
Caractéristiques
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Filetage
    1 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 23.0 mm PEBD Jaune

10084724

Gamme de prix
0,2075 € - 0,0967 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Filetage
    5/8-19 in
  • Norme de filetage
    GAS
  • Norme de filetage
    BSP
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 13.0 mm PEBD Jaune

10070598

Gamme de prix
0,1416 € - 0,0662 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Filetage
    1/4-19 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS
Capes à languette déchirable 16.0 mm PEBD Jaune

10068298

Gamme de prix
0,1639 € - 0,077 €

Niveaux de stock
60000 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    M16
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 22.0 mm PEBD Bleu

10071823

Gamme de prix
0,2069 € - 0,0918 €

Niveaux de stock
464600 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    7/8-14 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 29.5 mm PEBD Jaune

10084731

Gamme de prix
0,2919 € - 0,1292 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    7/8-19 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 17.1 mm PEBD Bleu

10091326


Niveaux de stock
67000 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    11/16-16 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 34.0 mm PEBD Jaune

10084748

Gamme de prix
0,3374 € - 0,1578 €

Niveaux de stock
5850 En stock
Caractéristiques
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Filetage
    #1-11 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS