Menu  Rechercher

Capes à languette déchirable

En stock

Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.

  • Pose et dépose rapides.
  • Conception simple à languette détachable.
  • Cape polyvalente idéale pour de nombreuses applications.
  • Protection des têtes UNF/JIC ou NPT.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
77 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage Couleur h Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,0778 € - 0,1605 € 34650 En stock
12.5 mm
1/2-20
Naturel
11.7 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,3393 € - 0,7658 € 240 En stock
42.4 mm
1-11/16-12 in
Bleu
21.0 mm
JIC
1
0,0722 € - 0,1493 € 400 En stock
25.0 mm
#1-14 in
Bleu
16.5 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,1192 € - 0,246 € 5800 En stock
36.4 mm
1-7/16-12
Naturel
19.1 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,2801 € - 0,5765 € 21600 En stock
42.4 mm
1-11/16-12 in
Naturel
21.0 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,4195 € - 0,8693 € Demander le délai de livraison ici
47.5 mm
1-7/8-12 in
Bleu
24.1 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,0392 € - 0,1215 € 13000 En stock
9.3 mm
3/8-24
Bleu
11.1 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,0577 € - 0,1188 € 29500 En stock
17.2 mm
11/16-16
Naturel
12.1 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,0392 € - 0,0813 € 3250 En stock
9.3 mm
3/8-24
Naturel
11.1 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,1077 € - 0,1995 € Demander le délai de livraison ici
29.8 mm
1-3/16-12
Bleu
19.1 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,0519 € - 0,1067 € Demander le délai de livraison ici
12.5 mm
1/2-20
Bleu
11.7 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,4069 € - 0,9225 € 33 En stock
47.5 mm
1 7/8” x 12
Bleu
24.1 mm
Filetages UNF
1
10177389 0,0722 € - 0,1493 € 3600 En stock
25.0 mm
#1-14
Naturel
16.5 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,0916 € - 0,1696 € 13520 En stock
29.8 mm
1-3/16-12
Naturel
19.1 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,0697 € - 0,1442 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
7/8-14 in
Bleu
16.5 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
0,093 € - 0,2099 € 23600 En stock
25.0 mm
1" x 14
Bleu
16.5 mm
Filetages UNF
1
0,072 € - 0,1558 € 3000 En stock
14.0 mm
9/16-18 in
Bleu
12.1 mm
JIC
1
0,0949 € - 0,2037 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
5/8-19 in
Jaune
18.5 mm
GAS
1
0,0756 € - 0,1608 € Demander le délai de livraison ici
16.5 mm
M16
Jaune
16.5 mm
Métrique 
1
0,1872 € - 0,405 € 1170 En stock
41.0 mm
1-5/8-12 in
Naturel
21.0 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
  • sur 4
Capes à languette déchirable 12.45 mm PEBD Naturel

10177600

Gamme de prix
0,1605 € - 0,0778 €

Niveaux de stock
34650 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    1/2-20
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 42.4 mm PEBD Bleu

10092255

Gamme de prix
0,7658 € - 0,3393 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    1-11/16-12 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 25.04 mm PEBD Bleu

10177372

Gamme de prix
0,1493 € - 0,0722 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    #1-14 in
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 36.37 mm PEBD Naturel

10177464

Gamme de prix
0,246 € - 0,1192 €

Niveaux de stock
5800 En stock
Caractéristiques
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-7/16-12
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 42.37 mm PEBD Naturel

10177501

Gamme de prix
0,5765 € - 0,2801 €

Niveaux de stock
21600 En stock
Caractéristiques
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    1-11/16-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 47.52 mm PEBD Bleu

10177518

Gamme de prix
0,8693 € - 0,4195 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Filetage
    1-7/8-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 9.25 mm PEBD Bleu

10177532

Gamme de prix
0,1215 € - 0,0392 €

Niveaux de stock
13000 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Filetage
    3/8-24
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 17.15 mm PEBD Naturel

10177648

Gamme de prix
0,1188 € - 0,0577 €

Niveaux de stock
29500 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    11/16-16
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 9.25 mm PEBD Naturel

10177549

Gamme de prix
0,0813 € - 0,0392 €

Niveaux de stock
3250 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Filetage
    3/8-24
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 29.77 mm PEBD Bleu

10177419

Gamme de prix
0,1995 € - 0,1077 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-3/16-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 12.45 mm PEBD Bleu

10177594

Gamme de prix
0,1067 € - 0,0519 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    1/2-20
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 47.5 mm PEBD Bleu

10092262

Gamme de prix
0,9225 € - 0,4069 €

Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Filetage
    1 7/8” x 12
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes à languette déchirable 25.04 mm PEBD Naturel

10177389

Gamme de prix
0,1493 € - 0,0722 €

Niveaux de stock
3600 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    #1-14
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 29.77 mm PEBD Naturel

10177426

Gamme de prix
0,1696 € - 0,0916 €

Niveaux de stock
13520 En stock
Caractéristiques
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-3/16-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 22.17 mm PEBD Bleu

10177358

Gamme de prix
0,1442 € - 0,0697 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    7/8-14 in
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 25.0 mm PEBD Bleu

10091340

Gamme de prix
0,2099 € - 0,093 €

Niveaux de stock
23600 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    1" x 14
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 14.0 mm PEBD Bleu

10092125

Gamme de prix
0,1558 € - 0,072 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    9/16-18 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 23.0 mm PEBD Jaune

10084724

Gamme de prix
0,2037 € - 0,0949 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Filetage
    5/8-19 in
  • Norme de filetage
    GAS
  • Norme de filetage
    BSP
Capes à languette déchirable 16.0 mm PEBD Jaune

10068298

Gamme de prix
0,1608 € - 0,0756 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    M16
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 41.02 mm PEBD Naturel

10177488

Gamme de prix
0,405 € - 0,1872 €

Niveaux de stock
1170 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    1-5/8-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE