Menu  Rechercher

Capes à languette déchirable

En stock

Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.

  • Pose et dépose rapides.
  • Conception simple à languette détachable.
  • Cape polyvalente idéale pour de nombreuses applications.
  • Protection des têtes UNF/JIC ou NPT.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
78 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage Couleur h Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,0666 € - 0,0927 € Demander le délai de livraison ici
9.8 mm
Non Threaded
Noir
11.1 mm
Non fileté
1
0,0647 € - 0,1404 € 1462 En stock
20.4 mm
13/16-16
Naturel
14.2 mm
Filetages UNF
2
0,0778 € - 0,1605 € 34997 En stock
12.5 mm
1/2-20
Naturel
11.7 mm
Filetages UNF
2
0,0647 € - 0,1404 € 2990 En stock
20.4 mm
13/16-16
Bleu
14.2 mm
Filetages UNF
2
0,1605 € - 0,2224 € 23127 En stock
21.5 mm
Naturel
14.9 mm
1
0,0673 € - 0,0939 € 1859 En stock
13.1 mm
Naturel
13.4 mm
1
0,0756 € - 0,1605 € 124 En stock
15.5 mm
5/8” x 18
Bleu
12.1 mm
Filetages UNF
1
0,0774 € - 0,1448 € Demander le délai de livraison ici
12.4 mm
1/2” x 20
Bleu
11.7 mm
Filetages UNF
1
10071823 0,0901 € - 0,2031 € 492682 En stock
22.0 mm
7/8” x 14
Bleu
16.5 mm
Filetages UNF
1
0,0392 € - 0,0813 € 16448 En stock
9.3 mm
3/8-24
Naturel
11.1 mm
Filetages UNF
2
0,1268 € - 0,2865 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
7/8-14
Jaune
25.0 mm
Filetages gaz
1
0,0351 € - 0,0492 € Demander le délai de livraison ici
9.8 mm
1/8
Bleu
8.1 mm
Filetages NPT
2
0,0915 € - 0,1981 € 18990 En stock
20.4 mm
13⁄16" x 16
Bleu
14.2 mm
Filetages UNF
1
0,3393 € - 0,7658 € 299 En stock
42.4 mm
111⁄16” x 12
Bleu
21.0 mm
Filetages UNF
1
0,0826 € - 0,1762 € 232 En stock
18.8 mm
3/4” x 16
Bleu
14.2 mm
Filetages UNF
1
0,0577 € - 0,1188 € 29949 En stock
17.2 mm
11/16-16
Naturel
12.1 mm
Filetages UNF
2
0,093 € - 0,2099 € 23930 En stock
25.0 mm
1" x 14
Bleu
16.5 mm
Filetages UNF
1
0,1134 € - 0,246 € 46200 En stock
36.4 mm
1-7/16-12
Bleu
19.1 mm
Filetages UNF
2
10177389 0,0722 € - 0,1493 € 11893 En stock
25.0 mm
1-14
Naturel
16.5 mm
Filetages UNF
2
0,0702 € - 0,1511 € 52044 En stock
16.0 mm
3/8 ” x 19
Jaune
12.0 mm
Filetages gaz
1
  • sur 4
Capes à languette déchirable 9.8 mm 4.3 mm PEBD Noir

10325186

Gamme de prix
0,0927 € - 0,0666 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Filetage
    Non Threaded
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 20.4 mm PEBD Naturel

10177686

Gamme de prix
0,1404 € - 0,0647 €

Niveaux de stock
1462 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    13/16-16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
Capes à languette déchirable 12.5 mm PEBD Naturel

10177600

Gamme de prix
0,1605 € - 0,0778 €

Niveaux de stock
34997 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    1/2-20
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
Capes à languette déchirable 20.4 mm PEBD Bleu

10177679

Gamme de prix
0,1404 € - 0,0647 €

Niveaux de stock
2990 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    13/16-16
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes à languette déchirable 21.5 mm 14.9 mm PEBD Naturel

10325230

Gamme de prix
0,2224 € - 0,1605 €

Niveaux de stock
23127 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable 13.1 mm 13.4 mm PEBD Naturel

10325193

Gamme de prix
0,0939 € - 0,0673 €

Niveaux de stock
1859 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 15.5 mm PEBD Bleu

10070574

Gamme de prix
0,1605 € - 0,0756 €

Niveaux de stock
124 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    5/8” x 18
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 12.4 mm PEBD Bleu

10092118

Gamme de prix
0,1448 € - 0,0774 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    1/2” x 20
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 22.0 mm PEBD Bleu

10071823

Gamme de prix
0,2031 € - 0,0901 €

Niveaux de stock
492682 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    7/8” x 14
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
Capes à languette déchirable 9.3 mm PEBD Naturel

10177549

Gamme de prix
0,0813 € - 0,0392 €

Niveaux de stock
16448 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Filetage
    3/8-24
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 29.5 mm PEBD Jaune

10084731

Gamme de prix
0,2865 € - 0,1268 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    7/8-14
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
Capes à languette déchirable Filetages NPT 9.8 mm PEBD Bleu

10178539

Gamme de prix
0,0492 € - 0,0351 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Filetage
    1/8
  • Norme de filetage
    Filetages NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 20.4 mm PEBD Bleu

10091333

Gamme de prix
0,1981 € - 0,0915 €

Niveaux de stock
18990 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    13⁄16" x 16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 42.4 mm PEBD Bleu

10092255

Gamme de prix
0,7658 € - 0,3393 €

Niveaux de stock
299 En stock
Caractéristiques
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    111⁄16” x 12
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 18.8 mm PEBD Bleu

10070581

Gamme de prix
0,1762 € - 0,0826 €

Niveaux de stock
232 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    3/4” x 16
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes à languette déchirable 17.2 mm PEBD Naturel

10177648

Gamme de prix
0,1188 € - 0,0577 €

Niveaux de stock
29949 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    11/16-16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 25.0 mm PEBD Bleu

10091340

Gamme de prix
0,2099 € - 0,093 €

Niveaux de stock
23930 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    1" x 14
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes à languette déchirable 36.4 mm PEBD Bleu

10177457

Gamme de prix
0,246 € - 0,1134 €

Niveaux de stock
46200 En stock
Caractéristiques
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-7/16-12
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
Capes à languette déchirable 25.0 mm PEBD Naturel

10177389

Gamme de prix
0,1493 € - 0,0722 €

Niveaux de stock
11893 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    1-14
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 16.0 mm PEBD Jaune

10071120

Gamme de prix
0,1511 € - 0,0702 €

Niveaux de stock
52044 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Filetage
    3/8 ” x 19
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
  • Norme de filetage
    Filetages BSP