Menu  Rechercher

Capes à dépose rapide

En stock

Les capes à dégagement rapide sont conçues pour protéger les séries ISO A et ISO B. Ils protègent les tuyaux, les raccords et les tubes de la contamination, de la saleté, de l'humidité et de la corrosion. Ils peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C.Cape à desserrage rapide utilisée dans les applications hydrauliques. Le raccord femelle permet de protéger les raccords à desserrage rapide des séries ISO 7241-1 A et B.

  • Conçue pour rester fixée au tuyau.
  • Protection contre la pénétration de poussière et d’humidité, et résistance à la corrosion.
Matière: TPE Couleur: Bleu, Vert, Jaune, Rouge Séries: SR1181

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
40 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage d2 d1 Norme de filetage Ajouter au panier
0,7838 € - 0,7838 € 6250 En stock
3/8 in
25.0 mm
18.3 mm
ISO A
1200 En stock
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,7581 € - 0,7581 € 596 En stock
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
0,7581 € - 0,7581 € 228 En stock
1/4 in
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
1,4391 € - 1,4391 € Demander le délai de livraison ici
1 in
42.0 mm
36.5 mm
ISO A
1,1616 € - 1,1616 € 225 En stock
3/4 in
34.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,8339 € - 0,8339 € 590 En stock
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,7838 € - 0,7838 € Demander le délai de livraison ici
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
Demander le délai de livraison ici
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
0,8339 € - 0,8339 € 2100 En stock
1/2 in
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,7838 € - 0,7838 € 450 En stock
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,7581 € - 0,7581 € 495 En stock
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
1,4391 € - 1,4391 € Demander le délai de livraison ici
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
450 En stock
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
1,1616 € - 1,1616 € 600 En stock
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
0,8339 € - 0,8339 € 589 En stock
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,7838 € - 0,7838 € 587 En stock
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
1,1616 € - 1,1616 € 450 En stock
3/4 in
35.0 mm
30.7 mm
ISO A
0,8339 € - 0,8339 € 675 En stock
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
1,4391 € - 1,4391 € 150 En stock
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
  • sur 2
Cape à dépose rapide 3/8 in ISO A TPE Rouge

10288122

Gamme de prix
0,7838 € - 0,7838 €

Niveaux de stock
6250 En stock
Caractéristiques
  • d2
    25.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Filetage
    3/8 in
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/8 ISO B TPE Vert

10293515


Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Filetage
    3/8
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/4 ISO A TPE Bleu

10293553

Gamme de prix
0,7581 € - 0,7581 €

Niveaux de stock
596 En stock
Caractéristiques
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Filetage
    1/4
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/4 in ISO A TPE Rouge

10288115

Gamme de prix
0,7581 € - 0,7581 €

Niveaux de stock
228 En stock
Caractéristiques
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Filetage
    1/4 in
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1 in ISO A TPE Rouge

10288153

Gamme de prix
1,4391 € - 1,4391 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    42.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Filetage
    1 in
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/4 in ISO B TPE Rouge

10288191

Gamme de prix
1,1616 € - 1,1616 €

Niveaux de stock
225 En stock
Caractéristiques
  • d2
    34.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Filetage
    3/4 in
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/2 ISO A TPE Jaune

10293379

Gamme de prix
0,8339 € - 0,8339 €

Niveaux de stock
590 En stock
Caractéristiques
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Filetage
    1/2
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/8 ISO B TPE Jaune

10293416

Gamme de prix
0,7838 € - 0,7838 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Filetage
    3/8
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/4 ISO A TPE Vert

10293454


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Filetage
    1/4
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/2 in ISO B TPE Rouge

10288184

Gamme de prix
0,8339 € - 0,8339 €

Niveaux de stock
2100 En stock
Caractéristiques
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Filetage
    1/2 in
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/8 ISO A TPE Jaune

10293362

Gamme de prix
0,7838 € - 0,7838 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Filetage
    3/8
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/4 ISO B TPE Jaune

10293409

Gamme de prix
0,7581 € - 0,7581 €

Niveaux de stock
495 En stock
Caractéristiques
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Filetage
    1/4
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1 in ISO B TPE Jaune

10293447

Gamme de prix
1,4391 € - 1,4391 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Filetage
    1 in
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/4 ISO A TPE Vert

10293485


Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Filetage
    3/4
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/4 ISO A TPE Bleu

10293584

Gamme de prix
1,1616 € - 1,1616 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Filetage
    3/4
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/2 ISO A TPE Bleu

10293577

Gamme de prix
0,8339 € - 0,8339 €

Niveaux de stock
589 En stock
Caractéristiques
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Filetage
    1/2
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/8 ISO B TPE Bleu

10293614

Gamme de prix
0,7838 € - 0,7838 €

Niveaux de stock
587 En stock
Caractéristiques
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Filetage
    3/8
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/4 in ISO A TPE Rouge

10288146

Gamme de prix
1,1616 € - 1,1616 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • d2
    35.0 mm
  • d1
    30.7 mm
  • Filetage
    3/4 in
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/2 ISO B TPE Bleu

10293621

Gamme de prix
0,8339 € - 0,8339 €

Niveaux de stock
675 En stock
Caractéristiques
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Filetage
    1/2
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1 in ISO A TPE Bleu

10293591

Gamme de prix
1,4391 € - 1,4391 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Filetage
    1 in
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique