Menu  Rechercher

Capes à dépose rapide

En stock

Les capes à dégagement rapide sont conçues pour protéger les séries ISO A et ISO B. Ils protègent les tuyaux, les raccords et les tubes de la contamination, de la saleté, de l'humidité et de la corrosion. Ils peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C.Cape à desserrage rapide utilisée dans les applications hydrauliques. Le raccord femelle permet de protéger les raccords à desserrage rapide des séries ISO 7241-1 A et B.

  • Conçue pour rester fixée au tuyau.
  • Protection contre la pénétration de poussière et d’humidité, et résistance à la corrosion.
Matière: TPE Couleur: Bleu, Vert, Jaune, Rouge Séries: SR1181

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
40 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage d2 d1 Norme de filetage Ajouter au panier
0,8339 € - 0,8339 € 177 En stock
1/2 in
28.0 mm
24.3 mm
ISO A
0,8339 € - 0,8339 € 110 En stock
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,7838 € - 0,7838 € 452 En stock
3/8 in
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,8339 € - 0,8339 € Demander le délai de livraison ici
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
150 En stock
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,7581 € - 0,7581 € 298 En stock
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
Demander le délai de livraison ici
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
1,1616 € - 1,1616 € 600 En stock
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
0,8339 € - 0,8339 € 675 En stock
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,7581 € - 0,7581 € 485 En stock
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
1,4391 € - 1,4391 € 445 En stock
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
1,1616 € - 1,1616 € Demander le délai de livraison ici
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
900 En stock
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,7581 € - 0,7581 € 228 En stock
1/4 in
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
0,7581 € - 0,7581 € 596 En stock
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
1,4391 € - 1,4391 € 150 En stock
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
1,1616 € - 1,1616 € 225 En stock
3/4 in
34.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,8339 € - 0,8339 € 590 En stock
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,7838 € - 0,7838 € Demander le délai de livraison ici
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
1,1616 € - 1,1616 € 215 En stock
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
  • sur 2
Cape à dépose rapide 1/2 in ISO A TPE Rouge

10288139

Gamme de prix
0,8339 € - 0,8339 €

Niveaux de stock
177 En stock
Caractéristiques
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    24.3 mm
  • Filetage
    1/2 in
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/2 ISO A TPE Vert

10293478

Gamme de prix
0,8339 € - 0,8339 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Filetage
    1/2
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/8 in ISO B TPE Rouge

10288177

Gamme de prix
0,7838 € - 0,7838 €

Niveaux de stock
452 En stock
Caractéristiques
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Filetage
    3/8 in
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/2 ISO B TPE Jaune

10293423

Gamme de prix
0,8339 € - 0,8339 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Filetage
    1/2
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/8 ISO A TPE Vert

10293461


Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Filetage
    3/8
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/4 ISO B TPE Vert

10293508

Gamme de prix
0,7581 € - 0,7581 €

Niveaux de stock
298 En stock
Caractéristiques
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Filetage
    1/4
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1 in ISO B TPE Vert

10293546


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Filetage
    1 in
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/4 ISO A TPE Bleu

10293584

Gamme de prix
1,1616 € - 1,1616 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Filetage
    3/4
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/2 ISO B TPE Bleu

10293621

Gamme de prix
0,8339 € - 0,8339 €

Niveaux de stock
675 En stock
Caractéristiques
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Filetage
    1/2
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/4 ISO A TPE Jaune

10293355

Gamme de prix
0,7581 € - 0,7581 €

Niveaux de stock
485 En stock
Caractéristiques
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Filetage
    1/4
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1 in ISO A TPE Jaune

10293393

Gamme de prix
1,4391 € - 1,4391 €

Niveaux de stock
445 En stock
Caractéristiques
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Filetage
    1 in
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/4 ISO B TPE Jaune

10293430

Gamme de prix
1,1616 € - 1,1616 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Filetage
    3/4
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/8 ISO B TPE Vert

10293515


Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Filetage
    3/8
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/4 in ISO A TPE Rouge

10288115

Gamme de prix
0,7581 € - 0,7581 €

Niveaux de stock
228 En stock
Caractéristiques
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Filetage
    1/4 in
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/4 ISO A TPE Bleu

10293553

Gamme de prix
0,7581 € - 0,7581 €

Niveaux de stock
596 En stock
Caractéristiques
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Filetage
    1/4
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1 in ISO A TPE Bleu

10293591

Gamme de prix
1,4391 € - 1,4391 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Filetage
    1 in
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/4 in ISO B TPE Rouge

10288191

Gamme de prix
1,1616 € - 1,1616 €

Niveaux de stock
225 En stock
Caractéristiques
  • d2
    34.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Filetage
    3/4 in
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/2 ISO A TPE Jaune

10293379

Gamme de prix
0,8339 € - 0,8339 €

Niveaux de stock
590 En stock
Caractéristiques
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Filetage
    1/2
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/8 ISO B TPE Jaune

10293416

Gamme de prix
0,7838 € - 0,7838 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Filetage
    3/8
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/4 ISO B TPE Bleu

10293638

Gamme de prix
1,1616 € - 1,1616 €

Niveaux de stock
215 En stock
Caractéristiques
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Filetage
    3/4
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique