Menu  Rechercher

Capes à dépose rapide

En stock

Les capes à dégagement rapide sont conçues pour protéger les séries ISO A et ISO B. Ils protègent les tuyaux, les raccords et les tubes de la contamination, de la saleté, de l'humidité et de la corrosion. Ils peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C.Cape à desserrage rapide utilisée dans les applications hydrauliques. Le raccord femelle permet de protéger les raccords à desserrage rapide des séries ISO 7241-1 A et B.

  • Conçue pour rester fixée au tuyau.
  • Protection contre la pénétration de poussière et d’humidité, et résistance à la corrosion.
Matière: TPE Couleur: Bleu, Vert, Jaune, Rouge Séries: SR1181

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
40 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage d2 d1 Norme de filetage Ajouter au panier
0,8498 € - 0,8498 € 2100 En stock
1/2 in
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,7987 € - 0,7987 € 450 En stock
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,7725 € - 0,7725 € 195 En stock
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
Demander le délai de livraison ici
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
Demander le délai de livraison ici
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
Demander le délai de livraison ici
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,8498 € - 0,8498 € 439 En stock
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,7987 € - 0,7987 € 587 En stock
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
300 En stock
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,7987 € - 0,7987 € 417 En stock
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,7725 € - 0,7725 € 89 En stock
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
1,4665 € - 1,4665 € Demander le délai de livraison ici
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
1,4665 € - 1,4665 € Demander le délai de livraison ici
1 in
42.0 mm
36.5 mm
ISO A
1,1837 € - 1,1837 € 75 En stock
3/4 in
34.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,8498 € - 0,8498 € 590 En stock
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,7987 € - 0,7987 € Demander le délai de livraison ici
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
1,4665 € - 1,4665 € Demander le délai de livraison ici
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
450 En stock
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
0,7725 € - 0,7725 € 78 En stock
1/4 in
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
1,1837 € - 1,1837 € 300 En stock
3/4 in
35.0 mm
30.7 mm
ISO A
  • sur 2
Cape à dépose rapide 1/2 in ISO B TPE Rouge

10288184

Gamme de prix
0,8498 € - 0,8498 €

Niveaux de stock
2100 En stock
Caractéristiques
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Filetage
    1/2 in
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/8 ISO A TPE Jaune

10293362

Gamme de prix
0,7987 € - 0,7987 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Filetage
    3/8
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/4 ISO B TPE Jaune

10293409

Gamme de prix
0,7725 € - 0,7725 €

Niveaux de stock
195 En stock
Caractéristiques
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Filetage
    1/4
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/4 ISO A TPE Vert

10293454


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Filetage
    1/4
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1 in ISO A TPE Vert

10293492


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Filetage
    1 in
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/4 ISO B TPE Vert

10293539


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Filetage
    3/4
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/2 ISO A TPE Bleu

10293577

Gamme de prix
0,8498 € - 0,8498 €

Niveaux de stock
439 En stock
Caractéristiques
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Filetage
    1/2
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/8 ISO B TPE Bleu

10293614

Gamme de prix
0,7987 € - 0,7987 €

Niveaux de stock
587 En stock
Caractéristiques
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Filetage
    3/8
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/2 ISO B TPE Vert

10293522


Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Filetage
    1/2
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/8 ISO A TPE Bleu

10293560

Gamme de prix
0,7987 € - 0,7987 €

Niveaux de stock
417 En stock
Caractéristiques
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Filetage
    3/8
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/4 ISO B TPE Bleu

10293607

Gamme de prix
0,7725 € - 0,7725 €

Niveaux de stock
89 En stock
Caractéristiques
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Filetage
    1/4
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1 in ISO B TPE Bleu

10293645

Gamme de prix
1,4665 € - 1,4665 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Filetage
    1 in
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1 in ISO A TPE Rouge

10288153

Gamme de prix
1,4665 € - 1,4665 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    42.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Filetage
    1 in
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/4 in ISO B TPE Rouge

10288191

Gamme de prix
1,1837 € - 1,1837 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • d2
    34.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Filetage
    3/4 in
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/2 ISO A TPE Jaune

10293379

Gamme de prix
0,8498 € - 0,8498 €

Niveaux de stock
590 En stock
Caractéristiques
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Filetage
    1/2
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/8 ISO B TPE Jaune

10293416

Gamme de prix
0,7987 € - 0,7987 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Filetage
    3/8
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1 in ISO B TPE Jaune

10293447

Gamme de prix
1,4665 € - 1,4665 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Filetage
    1 in
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/4 ISO A TPE Vert

10293485


Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Filetage
    3/4
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/4 in ISO A TPE Rouge

10288115

Gamme de prix
0,7725 € - 0,7725 €

Niveaux de stock
78 En stock
Caractéristiques
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Filetage
    1/4 in
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/4 in ISO A TPE Rouge

10288146

Gamme de prix
1,1837 € - 1,1837 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • d2
    35.0 mm
  • d1
    30.7 mm
  • Filetage
    3/4 in
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique