Les capes SAE sont principalement utilisées dans les applications hydrauliques et pneumatiques. Elles constituent une cape de protection à utiliser dans les applications SAE 3000 et 6000 PSI. Elles fournissent une protection maximale aux extrémités à souder sur les vannes, pompes et échangeurs de chaleur. Sans risque de fissuration ou d’ébrèchement, elles éliminent le besoin de contreplaqué, d’isorel et de fixations.
Elles économisent de la main-d’œuvre sur les coûts d’assemblage puisqu’elles se mettent facilement en place par pression à la main. La conception spéciale à angle inverse épouse l’angle de soudage et couvre complètement ou protège l’extrémité pendant le transport et le stockage.
Fabriquées en polyéthylène basse densité (PEBD) et deux options de couleur sont disponibles. L’option naturelle translucide est conçue pour protéger les surfaces d’accouplement par bride fendue et permet au joint torique de rester visible, tout en fournissant une protection sûre grâce à une bague de verrouillage interne. L’option rouge est idéale pour l’embout à bride SAE. Dispose d’une plage de températures comprise entre un minimum de -30 degrés C et un maximum de +50 degrés C.
Matière: PEBD Couleur: Rouge, Naturel Séries: SR1029, SRCALSAE, SRF0004
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | D | Classe de pression nominale (toutes) | h | d | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3185 € - 0,702 € | 6460 En stock |
Naturel
|
2.008 in
51.0 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
1
|
||
| 0,1707 € - 0,3766 € | 6000 En stock |
Naturel
|
1.327 in
33.7 mm
|
3000
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
1
|
||
| 0,1865 € - 0,4579 € | 2250 En stock |
Naturel
|
1.189 in
30.2 mm
|
3000
|
0.39 in
9.9 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1
|
||
| 0,2683 € - 0,5935 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
1.76 in
44.7 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
1
|
||
| 1,3601 € - 3,01 € | 275 En stock |
Naturel
|
3.307 in
84.0 mm
|
3000
|
0.5 in
12.7 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1
|
||
| 0,3451 € - 0,3451 € | Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
2.756 in
70.0 mm
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 0,3601 € - 0,7984 € | 2640 En stock |
Naturel
|
2.382 in
60.5 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
1
|
||
| 0,2147 € - 0,2256 € | Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
1.626 in
41.3 mm
|
6000
|
0.343 in
8.7 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1
|
||
| 0,4851 € - 0,4851 € | Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
3.126 in
79.4 mm
|
6000
|
0.496 in
12.6 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
1
|
||
| 0,208 € - 0,464 € | 8700 En stock |
Naturel
|
1.508 in
38.3 mm
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
1
|
||
| 0,6628 € - 1,4703 € | 2250 En stock |
Naturel
|
2.807 in
71.3 mm
|
3000
|
0.583 in
14.8 mm
|
2.807 in
71.3 mm
|
1
|
||
| 10100288 | 0,1316 € - 0,448 € | 500 En stock |
Rouge
|
1.193 in
30.3 mm
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
1
|
|
| 0,1807 € - 0,625 € | 8500 En stock |
Rouge
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1
|
||
| 1,8618 € - 3,9098 € | 3540 En stock |
Rouge
|
3.531 in
89.7 mm
|
6000
|
0.508 in
12.9 mm
|
3.531 in
89.7 mm
|
1
|
||
| 0,1766 € - 2,5228 € | 1725 En stock |
Rouge
|
1.626 in
41.3 mm
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1
|
||
| 0,2024 € - 0,6906 € | 13350 En stock |
Rouge
|
1.996 in
50.7 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
1
|
||
| 0,1549 € - 0,5279 € | 11400 En stock |
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| 0,2337 € - 0,7962 € | 275 En stock |
Rouge
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
0.508 in
12.9 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1
|
||
| 0,2147 € - 0,7334 € | 6020 En stock |
Rouge
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
1
|
||
| 0,4009 € - 0,8419 € | 3400 En stock |
Rouge
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer