Menu  Rechercher

Cape SAE

En stock

Les capes SAE sont principalement utilisées dans les applications hydrauliques et pneumatiques. Elles constituent une cape de protection à utiliser dans les applications SAE 3000 et 6000 PSI. Elles fournissent une protection maximale aux extrémités à souder sur les vannes, pompes et échangeurs de chaleur. Sans risque de fissuration ou d’ébrèchement, elles éliminent le besoin de contreplaqué, d’isorel et de fixations.

Elles économisent de la main-d’œuvre sur les coûts d’assemblage puisqu’elles se mettent facilement en place par pression à la main. La conception spéciale à angle inverse épouse l’angle de soudage et couvre complètement ou protège l’extrémité pendant le transport et le stockage.

Fabriquées en polyéthylène basse densité (PEBD) et deux options de couleur sont disponibles. L’option naturelle translucide est conçue pour protéger les surfaces d’accouplement par bride fendue et permet au joint torique de rester visible, tout en fournissant une protection sûre grâce à une bague de verrouillage interne. L’option rouge est idéale pour l’embout à bride SAE. Dispose d’une plage de températures comprise entre un minimum de -30 degrés C et un maximum de +50 degrés C.

  • À utiliser principalement dans les applications hydrauliques et pneumatiques SAE 3000 et 6000 PSI.
  • L'option naturelle protège les raccords à collerette double.
  • Supportent une plage de température comprise entre -30 C et +50 C.
Matière: PEBD Couleur: Rouge, Naturel Séries: SR1029, SRCALSAE, SRF0004

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
36 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur D Classe de pression nominale (toutes) h d Type Ajouter au panier
0,3084 € - 1,0474 € 4850 En stock
Rouge
79.4 mm
14.0 mm
79.4 mm
1
0,1943 € - 0,6535 € 10250 En stock
Rouge
47.6 mm
12.1 mm
47.6 mm
1
23600 En stock
Rouge
44.5 mm
10.7 mm
44.5 mm
1
0,2663 € - 0,9104 € 17020 En stock
Rouge
71.5 mm
12.2 mm
71.5 mm
1
0,2337 € - 0,7962 € 5525 En stock
Rouge
54.0 mm
12.9 mm
54.0 mm
1
0,1549 € - 0,5279 € 11150 En stock
Rouge
38.0 mm
9.4 mm
38.0 mm
1
0,2024 € - 0,6906 € 1550 En stock
Rouge
50.7 mm
10.7 mm
50.7 mm
1
10100288 0,1316 € - 0,448 € 500 En stock
Rouge
30.3 mm
9.4 mm
30.3 mm
1
0,1807 € - 0,625 € 7500 En stock
Rouge
31.8 mm
10.4 mm
31.8 mm
1
0,2147 € - 0,7334 € 4420 En stock
Rouge
60.3 mm
10.7 mm
60.3 mm
1
0,4009 € - 0,8419 € 3400 En stock
Rouge
63.5 mm
14.0 mm
63.5 mm
1
1,8618 € - 3,9098 € 3540 En stock
Rouge
89.7 mm
6000
12.9 mm
89.7 mm
1
0,1766 € - 2,5228 € 16725 En stock
Rouge
41.3 mm
11.5 mm
41.3 mm
1
0,1707 € - 0,3766 € 3600 En stock
Naturel
33.7 mm
3000
10.5 mm
33.7 mm
1
0,3601 € - 0,7984 € 2640 En stock
Naturel
60.5 mm
3000
11.8 mm
60.5 mm
1
0,2147 € - 0,2256 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
41.3 mm
6000
8.7 mm
41.3 mm
1
0,4851 € - 0,4851 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
79.4 mm
6000
12.6 mm
79.4 mm
1
0,2683 € - 0,5935 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
44.7 mm
3000
11.8 mm
44.7 mm
1
1,3601 € - 3,01 € 275 En stock
Naturel
84.0 mm
3000
12.7 mm
84.0 mm
1
0,3451 € - 0,3451 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
70.0 mm
3000
11.0 mm
70.0 mm
1
  • sur 2
Cape SAE 6000 PSI 79.4 mm J518-61 PEBD

10100394

Gamme de prix
1,0474 € - 0,3084 €

Niveaux de stock
4850 En stock
Caractéristiques
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    14.0 mm
  • Taille de tuyaux compatibles
    50.8 mm
  • Couleur
    Rouge
Cape SAE 6000 PSI 47.6 mm J518-61 PEBD

10100363

Gamme de prix
0,6535 € - 0,1943 €

Niveaux de stock
10250 En stock
Caractéristiques
  • D
    47.6 mm
  • d
    47.6 mm
  • h
    12.1 mm
  • Taille de tuyaux compatibles
    25.4 mm
  • Couleur
    Rouge
Cape SAE 3000 PSI 44.5 mm J518-61 PEBD

10494400


Niveaux de stock
23600 En stock
Caractéristiques
  • D
    44.5 mm
  • d
    44.5 mm
  • h
    10.7 mm
  • Taille de tuyaux compatibles
    25.4 mm
  • Couleur
    Rouge
Cape SAE 3000 PSI 71.5 mm J518-61 PEBD

10100332

Gamme de prix
0,9104 € - 0,2663 €

Niveaux de stock
17020 En stock
Caractéristiques
  • D
    71.5 mm
  • d
    71.5 mm
  • h
    12.2 mm
  • Taille de tuyaux compatibles
    50.8 mm
  • Couleur
    Rouge
Cape SAE 6000 PSI 54.0 mm J518-61 PEBD

10100370

Gamme de prix
0,7962 € - 0,2337 €

Niveaux de stock
5525 En stock
Caractéristiques
  • D
    54.0 mm
  • d
    54.0 mm
  • h
    12.9 mm
  • Taille de tuyaux compatibles
    31.8 mm
  • Couleur
    Rouge
Cape SAE 3000 PSI 38.0 mm J518-61 PEBD

10100295

Gamme de prix
0,5279 € - 0,1549 €

Niveaux de stock
11150 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Taille de tuyaux compatibles
    19.0 mm
  • Couleur
    Rouge
Cape SAE 3000 PSI 50.7 mm J518-61 PEBD

10100318

Gamme de prix
0,6906 € - 0,2024 €

Niveaux de stock
1550 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.7 mm
  • d
    50.7 mm
  • h
    10.7 mm
  • Taille de tuyaux compatibles
    31.8 mm
  • Couleur
    Rouge
Cape SAE 3000 PSI 30.3 mm J518-61 PEBD

10100288

Gamme de prix
0,448 € - 0,1316 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.3 mm
  • d
    30.3 mm
  • h
    9.4 mm
  • Taille de tuyaux compatibles
    12.7 mm
  • Couleur
    Rouge
Cape SAE 6000 PSI 31.8 mm J518-61 PEBD

10100349

Gamme de prix
0,625 € - 0,1807 €

Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.8 mm
  • d
    31.8 mm
  • h
    10.4 mm
  • Taille de tuyaux compatibles
    12.7 mm
  • Couleur
    Rouge
Cape SAE 3000 PSI 60.3 mm J518-61 PEBD

10100325

Gamme de prix
0,7334 € - 0,2147 €

Niveaux de stock
4420 En stock
Caractéristiques
  • D
    60.3 mm
  • d
    60.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Taille de tuyaux compatibles
    38.1 mm
  • Couleur
    Rouge
Cape SAE 6000 PSI 63.5 mm J518-61 PEBD

10100387

Gamme de prix
0,8419 € - 0,4009 €

Niveaux de stock
3400 En stock
Caractéristiques
  • D
    63.5 mm
  • d
    63.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • Taille de tuyaux compatibles
    38.1 mm
  • Couleur
    Rouge
Cape SAE 6000 PSI 89.7 mm J518-61 6000 PEBD

10100400

Gamme de prix
3,9098 € - 1,8618 €

Niveaux de stock
3540 En stock
Caractéristiques
  • D
    89.7 mm
  • d
    89.7 mm
  • h
    12.9 mm
  • Type de brides compatibles
    Bride en deux pièces
  • Code SAE
    J518-62
Cape SAE 6000 PSI 41.3 mm J518-61 PEBD

10100356

Gamme de prix
2,5228 € - 0,1766 €

Niveaux de stock
16725 En stock
Caractéristiques
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    11.5 mm
  • Taille de tuyaux compatibles
    19.0 mm
  • Couleur
    Rouge
Cape SAE 3000 PSI 33.7 mm J518-61 3000 PEBD

10186411

Gamme de prix
0,3766 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
3600 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.7 mm
  • d
    33.7 mm
  • h
    10.5 mm
  • Type de brides compatibles
    Bride en deux pièces
  • Code SAE
    J518-61
Cape SAE 3000 PSI 60.5 mm J518-61 3000 PEBD

10186459

Gamme de prix
0,7984 € - 0,3601 €

Niveaux de stock
2640 En stock
Caractéristiques
  • D
    60.5 mm
  • d
    60.5 mm
  • h
    11.8 mm
  • Type de brides compatibles
    Bride en deux pièces
  • Code SAE
    J518-61
Cape SAE 6000 PSI 41.3 mm J518-62 6000 PEBD

10236048

Gamme de prix
0,2256 € - 0,2147 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • Type de brides compatibles
    Bride en deux pièces
  • Code SAE
    J518-62
Cape SAE 6000 PSI 79.4 mm J518-62 6000 PEBD

10448717

Gamme de prix
0,4851 € - 0,4851 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.6 mm
  • Type de brides compatibles
    Bride en deux pièces
  • Code SAE
    J518-62
Cape SAE 3000 PSI 44.7 mm J518-61 3000 PEBD

10186435

Gamme de prix
0,5935 € - 0,2683 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    44.7 mm
  • d
    44.7 mm
  • h
    11.8 mm
  • Type de brides compatibles
    Bride en deux pièces
  • Code SAE
    J518-61
Cape SAE 3000 PSI 84.0 mm J518-61 3000 PEBD

10186473

Gamme de prix
3,01 € - 1,3601 €

Niveaux de stock
275 En stock
Caractéristiques
  • D
    84.0 mm
  • d
    84.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Type de brides compatibles
    Bride en deux pièces
  • Code SAE
    J518-61
Cape SAE 3000 PSI 70.0 mm J518-61 3000 PEBD

10448670

Gamme de prix
0,3451 € - 0,3451 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    70.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Type de brides compatibles
    Bride en deux pièces
  • Code SAE
    J518-61