Les pipe caps sont des capes de protection à faible coût avec une finition de haute qualité qui sont idéaux pour les tubes et les tuyaux. Ces capes à ajustement par pression sont conçues pour empêcher les contaminants tels que la saleté, l'humidité et la corrosion pendant les processus de stockage, de transport et de fabrication. Ils s'adaptent facilement et peuvent être retirés, soit par un équipement automatisé, soit à la main.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTXTPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Taille nominale du tube | H | d | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,504 € - 0,56 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.535 in
39.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
||
| 0,0855 € - 0,133 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1458 € - 0,2268 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,2565 € - 0,399 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.213 in
30.8 mm
|
2.079 in
52.8 mm
|
||
| 0,3789 € - 0,5894 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Demander le délai de livraison ici |
4"
|
1.587 in
40.3 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,747 € - 0,83 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
||
| 2,34 € - 2,60 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.996 in
50.7 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 2,34 € - 3,64 € | Demander le délai de livraison ici |
8"
|
1.756 in
44.6 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Demander le délai de livraison ici |
3"
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.638 in
92.4 mm
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.614 in
41.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
||
| 0,063 € - 0,098 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,063 € - 0,098 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0765 € - 0,119 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,0765 € - 0,119 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,036 € - 0,056 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 0,0315 € - 0,049 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0495 € - 0,077 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer