Les pipe caps sont des capes de protection à faible coût avec une finition de haute qualité qui sont idéaux pour les tubes et les tuyaux. Ces capes à ajustement par pression sont conçues pour empêcher les contaminants tels que la saleté, l'humidité et la corrosion pendant les processus de stockage, de transport et de fabrication. Ils s'adaptent facilement et peuvent être retirés, soit par un équipement automatisé, soit à la main.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTXTPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Taille nominale du tube | H | d | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1296 € - 0,2016 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,3789 € - 0,5894 € | Demander le délai de livraison ici |
1 3/4"
|
|
|
||
| 0,324 € - 0,504 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,0315 € - 0,049 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,0495 € - 0,077 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,0567 € - 0,0882 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,0765 € - 0,119 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,0765 € - 0,119 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.402 in
35.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Demander le délai de livraison ici |
3"
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | 150 En stock |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,153 € - 0,17 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.161 in
29.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,1296 € - 0,2016 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,153 € - 0,17 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,324 € - 0,504 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Demander le délai de livraison ici |
4"
|
1.587 in
40.3 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer