Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les pipe caps sont des capes de protection à faible coût avec une finition de haute qualité qui sont idéaux pour les tubes et les tuyaux. Ces capes à ajustement par pression sont conçues pour empêcher les contaminants tels que la saleté, l'humidité et la corrosion pendant les processus de stockage, de transport et de fabrication. Ils s'adaptent facilement et peuvent être retirés, soit par un équipement automatisé, soit à la main.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTXTPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Taille nominale du tube | H | d | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3844 € - 2,6494 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 5,1357 € - 7,9889 € | Demander le délai de livraison ici |
12"
|
1.949 in
49.5 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 11,4637 € - 17,8325 € | Demander le délai de livraison ici |
20"
|
2.657 in
67.5 mm
|
20 in
508.0 mm
|
||
| 2,3844 € - 2,6494 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 4,0902 € - 4,5447 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 1,6507 € - 2,5678 € | Demander le délai de livraison ici |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.563 in
141.3 mm
|
||
| 1,0088 € - 1,1209 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,7611 € - 1,184 € | Demander le délai de livraison ici |
3 1/2"
|
|
|
||
| 0,7611 € - 1,184 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 1,1005 € - 1,2228 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 1,6507 € - 1,8342 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,7611 € - 1,184 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 0,0779 € - 0,1212 € | Demander le délai de livraison ici |
3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 0,0779 € - 0,1212 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,0871 € - 0,1355 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,6507 € - 2,5678 € | Demander le délai de livraison ici |
6"
|
1.559 in
39.6 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 1,9259 € - 2,9958 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,2613 € - 0,4065 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,386 € - 0,6005 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,243 € - 0,378 € | 40600 En stock |
2"
|
1.094 in
27.8 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer