Les pipe caps sont des capes de protection à faible coût avec une finition de haute qualité qui sont idéaux pour les tubes et les tuyaux. Ces capes à ajustement par pression sont conçues pour empêcher les contaminants tels que la saleté, l'humidité et la corrosion pendant les processus de stockage, de transport et de fabrication. Ils s'adaptent facilement et peuvent être retirés, soit par un équipement automatisé, soit à la main.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTXTPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Taille nominale du tube | H | d | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,027 € - 0,042 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,027 € - 0,042 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,89 € - 2,94 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
2,34 € - 2,60 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.996 in
50.7 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
2,34 € - 3,64 € | Demander le délai de livraison ici |
8"
|
1.756 in
44.6 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
4,014 € - 6,244 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.587 in
40.3 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
8,10 € - 9,00 € | Demander le délai de livraison ici |
16"
|
2.492 in
63.3 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
0,747 € - 0,83 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
0,747 € - 0,83 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
||
0,747 € - 1,162 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
||
0,954 € - 1,06 € | Demander le délai de livraison ici |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
0,99 € - 1,10 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.535 in
39.0 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,0585 € - 0,091 € | Demander le délai de livraison ici |
3/8"
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
||
0,072 € - 0,112 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
0,0765 € - 0,119 € | Demander le délai de livraison ici |
3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
0,0765 € - 0,119 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,0855 € - 0,133 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
2,34 € - 2,60 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.654 in
42.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
||
2,34 € - 3,64 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.587 in
40.3 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
4,014 € - 6,244 € | Demander le délai de livraison ici |
10"
|
2.031 in
51.6 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer