Menu  Rechercher

Cape pour rivet 10.0 mm 11.5 mm 4.5 mm PELD - PIR Marron

Référence Essentra :

20842550

Référence du fabricant:

20842550

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard :

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
C 2.9 mm
B 11.5 mm
C 1.6 mm
Couleur Marron
Matière complète Polyéthylène haute densité
Type 1

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter