Menu  Rechercher

Cape haute résistance pour tuyau

En stock

Les capes de tuyaux résistants protègent l'extrémité des tuyaux de la poussière, des débris et des contaminants. Ils sont dotés d'une base de conception renforcée. Peuvent résister à des températures allant de 66 C à -40 C.Utilisée pour protéger l’extrémité d’un tuyau de la poussière, de la saleté et d’autres impuretés.Utilisée dans les applications de plomberie, de chauffage, de ventilation et industrielles.Résistance à des températures comprises entre 66 C et -40 C. Matière: PEBD, PE Couleur: Jaune, Noir Séries: SR1389

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
30 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière h d1 Ajouter au panier
0,19 € - 0,4612 € 900 En stock
Jaune
PELD - PIR
22.0 mm
25.4 mm
1,2404 € - 15,4939 € 93 En stock
Noir
PELD - PIR
31.0 mm
76.1 mm
0,8701 € - 2,0491 € 3475 En stock
Jaune
PELD - PIR
26.6 mm
60.3 mm
0,2267 € - 0,5233 € 16374 En stock
Jaune
PELD - PIR
25.4 mm
27.0 mm
0,4111 € - 0,9728 € 1120 En stock
Jaune
PELD - PIR
24.8 mm
33.4 mm
0,7899 € - 1,2152 € Demander le délai de livraison ici
Jaune
PELD - PIR
25.4 mm
42.9 mm
0,842 € - 1,2034 € 300 En stock
Noir
PELD - PIR
26.6 mm
41.3 mm
1,5488 € - 1,9249 € 60 En stock
Jaune
PELD - PIR
30.4 mm
63.5 mm
0,9349 € - 2,194 € Demander le délai de livraison ici
Noir
PELD - PIR
26.6 mm
60.3 mm
0,4449 € - 1,0496 € Demander le délai de livraison ici
Jaune
PELD - PIR
22.8 mm
34.1 mm
0,1703 € - 0,4198 € 24844 En stock
Jaune
PELD - PIR
17.7 mm
22.2 mm
0,7026 € - 1,6469 € 1440 En stock
Noir
PELD - PIR
27.0 mm
48.3 mm
0,1422 € - 0,3163 € Demander le délai de livraison ici
Noir
PELD - PIR
25.4 mm
27.0 mm
0,8631 € - 1,23 € 4100 En stock
Noir
PELD - PIR
25.4 mm
42.9 mm
1,2094 € - 1,8332 € 210 En stock
Jaune
PELD - PIR
28.4 mm
54.0 mm
0,397 € - 0,9343 € 349 En stock
Jaune
PELD - PIR
25.4 mm
31.8 mm
0,7293 € - 1,1029 € 800 En stock
Jaune
PELD - PIR
24.6 mm
35.0 mm
0,132 € - 0,3222 € 2250 En stock
Jaune
PELD - PIR
17.2 mm
21.4 mm
1,2911 € - 1,9515 € 270 En stock
Jaune
PELD - PIR
25.4 mm
57.2 mm
1,0489 € - 1,5878 € Demander le délai de livraison ici
Jaune
PELD - PIR
28.4 mm
47.7 mm
  • sur 2
Cape haute résistance pour tuyau 25.4 mm (Øi) 22.0 mm (H) PELD - PIR Jaune

10083406

Gamme de prix
0,4612 € - 0,19 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • d1
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 76.1 mm (Øi) 31.0 mm (H) PELD - PIR Noir

10106914

Gamme de prix
15,4939 € - 1,2404 €

Niveaux de stock
93 En stock
Caractéristiques
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 60.3 mm 26.6 mm Jaune

10069141

Gamme de prix
2,0491 € - 0,8701 €

Niveaux de stock
3475 En stock
Caractéristiques
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 27.0 mm 25.4 mm Jaune

10083413

Gamme de prix
0,5233 € - 0,2267 €

Niveaux de stock
16374 En stock
Caractéristiques
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 33.4 mm 24.8 mm Jaune

10071724

Gamme de prix
0,9728 € - 0,4111 €

Niveaux de stock
1120 En stock
Caractéristiques
  • d1
    33.4 mm
  • h
    24.8 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 42.9 mm 25.4 mm Jaune

10083437

Gamme de prix
1,2152 € - 0,7899 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 41.3 mm 26.6 mm Noir

10104392

Gamme de prix
1,2034 € - 0,842 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 63.5 mm 30.4 mm Jaune

10071656

Gamme de prix
1,9249 € - 1,5488 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • d1
    63.5 mm
  • h
    30.4 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 60.3 mm 26.6 mm Noir

10104408

Gamme de prix
2,194 € - 0,9349 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3923509000
Cape haute résistance pour tuyau 34.1 mm 22.8 mm Jaune

10083420

Gamme de prix
1,0496 € - 0,4449 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    34.1 mm
  • h
    22.8 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 22.2 mm 17.7 mm Jaune

10083390

Gamme de prix
0,4198 € - 0,1703 €

Niveaux de stock
24844 En stock
Caractéristiques
  • d1
    22.2 mm
  • h
    17.7 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 48.3 mm 27.0 mm Noir

10104439

Gamme de prix
1,6469 € - 0,7026 €

Niveaux de stock
1440 En stock
Caractéristiques
  • d1
    48.3 mm
  • h
    27.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 27.0 mm 25.4 mm Noir

10104187

Gamme de prix
0,3163 € - 0,1422 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 42.9 mm 25.4 mm Noir

10105269

Gamme de prix
1,23 € - 0,8631 €

Niveaux de stock
4100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3923509000
Cape haute résistance pour tuyau 54.0 mm 28.4 mm Jaune

10072417

Gamme de prix
1,8332 € - 1,2094 €

Niveaux de stock
210 En stock
Caractéristiques
  • d1
    54.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 31.8 mm 25.4 mm Jaune

10070123

Gamme de prix
0,9343 € - 0,397 €

Niveaux de stock
349 En stock
Caractéristiques
  • d1
    31.8 mm
  • h
    25.4 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 35.0 mm 24.6 mm Jaune

10082287

Gamme de prix
1,1029 € - 0,7293 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • d1
    35.0 mm
  • h
    24.6 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 21.4 mm 17.2 mm Jaune

10083383

Gamme de prix
0,3222 € - 0,132 €

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • d1
    21.4 mm
  • h
    17.2 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 57.2 mm 25.4 mm Jaune

10081778

Gamme de prix
1,9515 € - 1,2911 €

Niveaux de stock
270 En stock
Caractéristiques
  • d1
    57.2 mm
  • h
    25.4 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 47.7 mm 28.4 mm Jaune

10082317

Gamme de prix
1,5878 € - 1,0489 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    47.7 mm
  • h
    28.4 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3926909790