Les capes de tuyaux résistants protègent l'extrémité des tuyaux de la poussière, des débris et des contaminants. Ils sont dotés d'une base de conception renforcée. Peuvent résister à des températures allant de 66 C à -40 C.Utilisée pour protéger l’extrémité d’un tuyau de la poussière, de la saleté et d’autres impuretés.Utilisée dans les applications de plomberie, de chauffage, de ventilation et industrielles.Résistance à des températures comprises entre 66 C et -40 C. Matière: PEBD, PE Couleur: Jaune, Noir Séries: SR1389
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | h | d1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7293 € - 1,1029 € | 800 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,397 € - 0,9343 € | 349 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,3981 € - 3,2821 € | 15 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 0,8265 € - 1,2507 € | 55 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,1243 € - 0,199 € | 10400 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,5766 € - 3,5186 € | 30 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 0,132 € - 0,3222 € | 2303 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
| 1,2094 € - 1,8332 € | 210 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 1,0489 € - 1,5878 € | Demander le délai de livraison ici |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
||
| 1,7741 € - 3,9622 € | 490 En stock |
Noir
|
PELD - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,7899 € - 1,2152 € | Demander le délai de livraison ici |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| 0,1422 € - 0,3163 € | 2 En stock |
Noir
|
PELD - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,7026 € - 1,6469 € | 1840 En stock |
Noir
|
PELD - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 0,8631 € - 1,23 € | 600 En stock |
Noir
|
PELD - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| 0,4111 € - 0,9728 € | 1120 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
0.976 in
24.8 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
||
| 0,1703 € - 0,4198 € | 24844 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2267 € - 0,5233 € | 16386 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,5488 € - 1,9249 € | 60 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.197 in
30.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,8701 € - 2,0491 € | 3475 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 0,4449 € - 1,0496 € | Demander le délai de livraison ici |
Jaune
|
PELD - PIR
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer