Les capes de tuyaux résistants protègent l'extrémité des tuyaux de la poussière, des débris et des contaminants. Ils sont dotés d'une base de conception renforcée. Peuvent résister à des températures allant de 66 C à -40 C.Utilisée pour protéger l’extrémité d’un tuyau de la poussière, de la saleté et d’autres impuretés.Utilisée dans les applications de plomberie, de chauffage, de ventilation et industrielles.Résistance à des températures comprises entre 66 C et -40 C. Matière: PEBD, PE Couleur: Jaune, Noir Séries: SR1389
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | h | d1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,19 € - 0,4612 € | 900 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,2404 € - 15,4939 € | 93 En stock |
Noir
|
PELD - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 0,8701 € - 2,0491 € | 3475 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 0,2267 € - 0,5233 € | 16374 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,4111 € - 0,9728 € | 1120 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
0.976 in
24.8 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
||
| 0,7899 € - 1,2152 € | Demander le délai de livraison ici |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| 0,842 € - 1,2034 € | 300 En stock |
Noir
|
PELD - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 1,5488 € - 1,9249 € | 60 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.197 in
30.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,9349 € - 2,194 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
PELD - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 0,4449 € - 1,0496 € | Demander le délai de livraison ici |
Jaune
|
PELD - PIR
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
||
| 0,1703 € - 0,4198 € | 24844 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,7026 € - 1,6469 € | 1440 En stock |
Noir
|
PELD - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 0,1422 € - 0,3163 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
PELD - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,8631 € - 1,23 € | 4100 En stock |
Noir
|
PELD - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| 1,2094 € - 1,8332 € | 210 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 0,397 € - 0,9343 € | 349 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,7293 € - 1,1029 € | 800 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,132 € - 0,3222 € | 2250 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
| 1,2911 € - 1,9515 € | 270 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 1,0489 € - 1,5878 € | Demander le délai de livraison ici |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer