Les capuchons Unicap sont utilisés pour dissimuler et protéger les têtes de vis ou de boulons exposées, tout en offrant une finition attrayante. Les capuchons et les rondelles sont fournis séparément, en version basse ou haute.
Matière: PP, PELD - PIR, PEBD Couleur: Blanc, Teck, Silex, Pantone Grey, Pierre, Blanc cassé, Gris, Gris Matin, Gris argent, Osprey, Noir, Naturel, , Orange, Argent, Acier inoxydable, Or Séries: , SR1801
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | H | Tailles de vis compatible (toutes) | Type de composant | Matière complète | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 En stock | 
Gris
 | 
0.165 in
 
4.2 mm
 | 
M3
 | 
Capuchon
 | 
Polypropylène
 | 
2
 | |||
| 0,0877 € - 0,1883 € | Demander le délai de livraison ici | 
Gris
 | 
0.165 in
 
4.2 mm
 | 
M3
 | 
Capuchon
 | 
Polypropylène
 | 
2
 | ||
| 0,0866 € - 0,1213 € | 8250 En stock | 
Blanc
 | 
0.165 in
 
4.2 mm
 |  |  | 
Polypropylène
 | 
Washer
 | ||
| Demander le délai de livraison ici | 
Marron
 | 
0.177 in
 
4.5 mm
 | 
M4
 | 
Capuchon
 | 
Polypropylène
 | 
1
 | |||
| 0,0912 € - 0,2111 € | 55824 En stock | 
Marron
 | 
0.177 in
 
4.5 mm
 | 
M4
 | 
Capuchon
 | 
Polypropylène
 | 
1
 | ||
| 0,0351 € - 0,1939 € | 250 En stock | 
Beige
 | 
0.177 in
 
4.5 mm
 | 
M5
 | 
Capuchon
 | 
Polypropylène
 | 
1
 | ||
| 0,0897 € - 0,1939 € | 1448 En stock | 
Gris
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
M5
 | 
Capuchon
 | 
Polypropylène
 | 
1
 | ||
| Demander le délai de livraison ici | 
Marron
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
M5
 | 
Capuchon
 | 
Polypropylène
 | 
1
 | |||
| 0,0863 € - 0,1939 € | 2250 En stock | 
Marron
 | 
0.177 in
 
4.5 mm
 | 
M5
 | 
Capuchon
 | 
Polypropylène
 | 
1
 | ||
| Demander le délai de livraison ici | 
Marron
 | 
0.256 in
 
6.5 mm
 | 
M5
 | 
Capuchon
 | 
Polypropylène
 | 
1
 | |||
| 0,0861 € - 0,1895 € | 5359 En stock | 
Gris
 | 
0.256 in
 
6.5 mm
 | 
M5
 | 
Capuchon
 | 
Polypropylène
 | 
1
 | ||
| 0,0824 € - 0,1153 € | 3750 En stock | 
Blanc
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
M5
 | 
Rondelle
 | 
Polypropylène
 | 
3
 | ||
| Demander le délai de livraison ici | 
Silex
 | 
0.256 in
 
6.5 mm
 | 
M5
 | 
Capuchon
 | 
Polypropylène
 | 
1
 | |||
| Demander le délai de livraison ici | 
Marron
 | 
0.165 in
 
4.2 mm
 | 
M3
 | 
Capuchon
 | 
Polypropylène
 | 
2
 | |||
| 0,0877 € - 0,1883 € | 127 En stock | 
Gris
 | 
0.165 in
 
4.2 mm
 | 
M3
 | 
Capuchon
 | 
Polypropylène
 | 
2
 | ||
| 0,0699 € - 0,0737 € | 52500 En stock | 
Gris
 | 
0.213 in
 
5.4 mm
 | 
M4
 | 
Capuchon
 | 
Polypropylène
 | 
1
 | ||
| 0,0949 € - 0,1163 € | 9088 En stock | 
Beige
 | 
0.256 in
 
6.5 mm
 | 
M5
 | 
Capuchon
 | 
Polypropylène
 | 
1
 | ||
| 0,0901 € - 0,1199 € | 273 En stock | 
Gris
 | 
0.256 in
 
6.5 mm
 | 
M5
 | 
Capuchon
 | 
Polypropylène
 | 
1
 | ||
| 0,0983 € - 0,2111 € | Demander le délai de livraison ici | 
Beige
 | 
0.177 in
 
4.5 mm
 | 
M4
 | 
Capuchon
 | 
Polypropylène
 | 
1
 | ||
| 0,0897 € - 0,1924 € | 56356 En stock | 
Gris
 | 
0.177 in
 
4.5 mm
 | 
M4
 | 
Capuchon
 | 
Polypropylène
 | 
1
 | ||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer