Menu  Rechercher

Cape de protection unicapes

En stock

Les capuchons Unicap sont utilisés pour dissimuler et protéger les têtes de vis ou de boulons exposées, tout en offrant une finition attrayante. Les capuchons et les rondelles sont fournis séparément, en version basse ou haute.

  • Produit conçu pour dissimuler et protéger les têtes de boulons ou vis exposées à des fins de sécurité ou esthétiques.
  • Produit disponible en version au profil surbaissé et haut.
  • La matière rend ce produit résistant à la corrosion, à l'abrasion et aux impacts
Matière: PP, PELD - PIR, PEBD Couleur: Blanc, Teck, Silex, Pantone Grey, Pierre, Blanc cassé, Gris, Gris Matin, Gris argent, Osprey, Noir, Naturel, , Orange, Argent, Acier inoxydable, Or Séries: , SR1801

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
89 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur H Tailles de vis compatible (toutes) Type de composant Matière complète Type Ajouter au panier
0,0839 € - 0,1175 € 17500 En stock
Blanc
2.5 mm
M5
Rondelle
Polypropylene
3
0,0852 € - 0,1919 € Demander le délai de livraison ici
Beige
4.2 mm
M3
Cape
Polypropylene
2
0,0852 € - 0,1919 € 250 En stock
Gris
4.2 mm
M3
Cape
Polypropylene
2
0,0878 € - 0,1931 € 5359 En stock
Gris
6.5 mm
M5
Cape
Polypropylene
1
Demander le délai de livraison ici
Silex
6.5 mm
M5
Cape
Polypropylene
1
2500 En stock
Gris
4.2 mm
M3
Cape
Polypropylene
2
0,0893 € - 0,1919 € Demander le délai de livraison ici
Gris
4.2 mm
M3
Cape
Polypropylene
2
0,0883 € - 0,1236 € 2500 En stock
Blanc
4.2 mm
Polypropylene
r5
Demander le délai de livraison ici
Marron
4.5 mm
M4
Cape
Polypropylene
1
Demander le délai de livraison ici
Marron
4.2 mm
M3
Cape
Polypropylene
2
0,0852 € - 0,1919 € 32500 En stock
Marron
4.2 mm
M3
Cape
Polypropylene
2
10206645 0,0914 € - 0,1961 € 1221 En stock
Gris
4.5 mm
M4
Cape
Polypropylene
1
0,095 € - 0,2151 € Demander le délai de livraison ici
Gris
4.5 mm
M4
Cape
Polypropylene
1
26750 En stock
Blanc
4.8 mm
M6
Rondelle
Polypropylene
3
Demander le délai de livraison ici
Marron
4.8 mm
M5
Cape
Polypropylene
1
7500 En stock
Or
4.5 mm
M4
Cape
Polypropylene
1
Demander le délai de livraison ici
Marron
4.8 mm
M5
Cape
Polypropylene
1
0,1002 € - 0,2151 € 5032 En stock
Gris
4.5 mm
M4
Cape
Polypropylene
1
0,093 € - 0,2151 € 55824 En stock
Marron
4.5 mm
M4
Cape
Polypropylene
1
2250 En stock
Marron
4.5 mm
M5
Cape
Polypropylene
1
  • sur 5
Unicape M5 14.7 mm PP Blanc

10136775

Gamme de prix
0,1175 € - 0,0839 €

Niveaux de stock
17500 En stock
Caractéristiques
  • H
    2.5 mm
  • Type de composant
    Rondelle
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylene
  • Couleur
    Blanc
Unicape M3 4.2 mm 10.0 mm PP Beige

10206089

Gamme de prix
0,1919 € - 0,0852 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.2 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Taille vis
    M3
  • Matière complète
    Polypropylene
  • Couleur
    Beige
Unicape M3 4.2 mm PP Gris

10206287

Gamme de prix
0,1919 € - 0,0852 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.2 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Taille vis
    M3
  • Matière complète
    Polypropylene
  • Couleur
    Gris
Unicape M5 6.5 mm 16.3 mm PP Gris

10241400

Gamme de prix
0,1931 € - 0,0878 €

Niveaux de stock
5359 En stock
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylene
  • Couleur
    Gris
Unicape M5 6.5 mm 16.3 mm PP Silex

10241394


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylene
  • Couleur
    Silex
Unicape M3 4.2 mm PP Gris

10206270


Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.2 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Taille vis
    M3
  • Matière complète
    Polypropylene
  • Couleur
    Gris
Unicape M3 4.2 mm PP Gris

10206317

Gamme de prix
0,1919 € - 0,0893 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.2 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Taille vis
    M3
  • Matière complète
    Polypropylene
  • Couleur
    Gris
Unicape (Øi) Blanc PP

10087688

Gamme de prix
0,1236 € - 0,0883 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.2 mm
  • Taille vis
    M3
  • Matière complète
    Polypropylene
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    r5
Unicape M4 4.5 mm 13.2 mm PP Marron

10206638


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Taille vis
    M4
  • Matière complète
    Polypropylene
  • Couleur
    Marron
Unicape M3 4.2 mm 10.0 mm PP Marron

10206102


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.2 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Taille vis
    M3
  • Matière complète
    Polypropylene
  • Couleur
    Marron
Unicape M3 4.2 mm 10.0 mm PP Marron

10206300

Gamme de prix
0,1919 € - 0,0852 €

Niveaux de stock
32500 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.2 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Taille vis
    M3
  • Matière complète
    Polypropylene
  • Couleur
    Marron
Unicape M4 4.5 mm PP Gris

10206645

Gamme de prix
0,1961 € - 0,0914 €

Niveaux de stock
1221 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Taille vis
    M4
  • Matière complète
    Polypropylene
  • Couleur
    Gris
Unicape M4 4.5 mm 13.2 mm PP Gris

10206683

Gamme de prix
0,2151 € - 0,095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Taille vis
    M4
  • Matière complète
    Polypropylene
  • Couleur
    Gris
Unicape M6 4.8 mm PP Blanc

10089347


Niveaux de stock
26750 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.8 mm
  • Type de composant
    Rondelle
  • Taille vis
    M6
  • Matière complète
    Polypropylene
  • Couleur
    Blanc
Unicape M5 4.8 mm 16.2 mm PP Marron

10214459


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.8 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylene
  • Couleur
    Marron
Unicape M4 4.5 mm PP Or

10206720


Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Taille vis
    M4
  • Matière complète
    Polypropylene
  • Couleur
    Or
Unicape M5 4.8 mm 16.2 mm PP Marron

10214589


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.8 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylene
  • Couleur
    Marron
Unicape M4 4.5 mm 13.2 mm PP Gris

10206669

Gamme de prix
0,2151 € - 0,1002 €

Niveaux de stock
5032 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Taille vis
    M4
  • Matière complète
    Polypropylene
  • Couleur
    Gris
Unicape M4 4.5 mm 13.2 mm PP Marron

10206676

Gamme de prix
0,2151 € - 0,093 €

Niveaux de stock
55824 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Taille vis
    M4
  • Matière complète
    Polypropylene
  • Couleur
    Marron
Unicape M5 4.5 mm 16.2 mm PP Marron

10214824


Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylene
  • Couleur
    Marron