Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capuchons Unicap sont utilisés pour dissimuler et protéger les têtes de vis ou de boulons exposées, tout en offrant une finition attrayante. Les capuchons et les rondelles sont fournis séparément, en version basse ou haute.
Matière: PP, PELD - PIR, PEBD Couleur: Blanc, Teck, Silex, Pantone Grey, Pierre, Blanc cassé, Gris, Gris Matin, Gris argent, Osprey, Noir, Naturel, , Orange, Argent, Acier inoxydable, Or Séries: , SR1801
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | H | Tailles de vis compatible (toutes) | Type de composant | Matière complète | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0893 € - 0,1919 € | 127 En stock |
Gris
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cape
|
Polypropylene
|
2
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Marron
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cape
|
Polypropylene
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Silex
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cape
|
Polypropylene
|
1
|
|||
| 0,0878 € - 0,1931 € | 5359 En stock |
Gris
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cape
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 0,0839 € - 0,1175 € | 10000 En stock |
Blanc
|
0.098 in
2.5 mm
|
M5
|
Rondelle
|
Polypropylene
|
3
|
||
| 0,0713 € - 0,0751 € | 52500 En stock |
Gris
|
0.213 in
5.4 mm
|
M4
|
Cape
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 0,1404 € - 0,1966 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.098 in
2.5 mm
|
M4
|
Rondelle
|
Polyéthylène basse densité
|
Washer
|
||
| 0,0918 € - 0,1196 € | 1 En stock |
Gris
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cape
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 753 En stock |
Argent
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cape
|
Polypropylene
|
1
|
|||
| 0,0866 € - 0,1976 € | 3768 En stock |
Gris
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cape
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 0,0751 € - 0,1503 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cape
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 0,0967 € - 0,1185 € | 9088 En stock |
Beige
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cape
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 0,0918 € - 0,1222 € | 250 En stock |
Gris
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cape
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 7,0545 € - 7,1992 € | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
0.177 in
4.5 mm
|
M3
|
Cape
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 0,0793 € - 0,1704 € | 2250 En stock |
Blanc
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cape
|
Polypropylene
|
1
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Marron
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cape
|
Polypropylene
|
2
|
|||
| 0,0833 € - 0,1976 € | 20770 En stock |
Orange
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cape
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 0,0914 € - 0,1976 € | 6149 En stock |
Gris
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cape
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 0,092 € - 0,092 € | Demander le délai de livraison ici |
Or
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Cape
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 0,0852 € - 0,1919 € | Demander le délai de livraison ici |
Beige
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cape
|
Polypropylene
|
2