Menu  Rechercher

Unicape M5 4.8 mm 16.2 mm PP Pierre

This low profile unicap cover cap is manufactured from stone-coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Référence Essentra :

20842659

Référence du fabricant:

20842659

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 2500

Commande par lots de 40000

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
H 4.8 mm
Type de composant Cap
Taille vis M5
Matière complète Polypropylène
Couleur Pierre
Type 1
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter