Menu  Rechercher

Unicape M4 4.5 mm 13.2 mm PP Noir

This low profile unicap cover cap is manufactured from black Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Référence Essentra :

20842482

Référence du fabricant:

20842482

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,118 €
2500 + 0,0843 €
Qté par sac standard : 2500

Commande par lots de 250

Prix total :

29,50 €

250 x 0,118 €

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
H 4.5 mm
Type de composant Cap
Taille vis M4
Matière complète Polypropylène
Couleur Noir
Type 1
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter