Menu  Rechercher

Unicape M4 4.5 mm 13.2 mm PP Blanc cassé

This low profile unicap cover cap is manufactured from off-white Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Référence Essentra :

20842437

Référence du fabricant:

20842437

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,111 €
2500 + 0,0793 €
Qté par sac standard : 2500

Commande par lots de 250

Prix total :

27,75 €

250 x 0,111 €

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
H 4.5 mm
Type de composant Cap
Taille vis M4
Matière complète Polypropylène
Couleur Blanc cassé
Type 1
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter