Menu  Rechercher

Unicape M6 16.0 mm PELD - PIR Naturel

This unicap washer is manufactured from natural LDPE.
Référence Essentra :

20842406

Référence du fabricant:

20842406

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard :

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
H 4.8 mm
Type de composant Plug
Taille vis M6
Matière complète Polypropylene
Couleur Naturel
Type 7
Recycled Content Percentage % 98%

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter