Menu  Rechercher

Unicape M5 6.5 mm 16.3 mm PP

This low profile unicap cover cap is manufactured from white Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Référence Essentra :

20842338

Référence du fabricant:

20842338

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,1352 €
2500 + 0,0966 €
Qté par sac standard : 2500

Commande par lots de 250

Prix total :

33,80 €

250 x 0,1352 €

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
H 6.5 mm
Type de composant Capuchon
Taille vis M5
Matière complète Polypropylene
Type 2
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter