Menu  Rechercher

Unicape M4 4.5 mm 13.2 mm PP Pierre

This low profile unicap cover cap is manufactured from stone-coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Référence Essentra :

20842154

Référence du fabricant:

20842154

7500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 2500

Commande par lots de 60000

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
H 4.5 mm
Type de composant Capuchon
Taille vis M4
Matière complète Polypropylene
Couleur Pierre
Type 1
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter