Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Elle est utilisée pour protéger les filetages BSP et UNF.Conçue avec une petite bride.Elle augmente la protection contre les contaminants et limite le temps perdu pendant les opérations répétitives. Matière: PEBD, PELD - PIR, PVC Couleur: Naturel, Rouge, Noir Séries: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | h | Compatible Thread Sizes (All) | Matière complète | H | Type de filetages compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,208 € - 0,4911 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
Rouge
|
1.811 in
46.0 mm
|
1/2"
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 0,4792 € - 1,1268 € | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
Rouge
|
3.063 in
77.8 mm
|
7/8"
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 10400 En stock |
1.173 in
29.8 mm
|
Naturel
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.378 in
9.6 mm
|
Naturel
|
0.839 in
21.3 mm
|
3/8"
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
|||
| 200 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Naturel
|
0.768 in
19.5 mm
|
3/4-14
|
Polyéthylène basse densité
|
|
BSP
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.504 in
12.8 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/4-19
|
Polyéthylène basse densité
|
|
BSP
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
Naturel
|
0.512 in
13.0 mm
|
11/16-16
|
Polyéthylène basse densité
|
|
UNF
|
|||
| 1600 En stock |
0.732 in
18.6 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
3/4-16
|
Polyéthylène basse densité
|
|
UNF
|
|||
| 2800 En stock |
0.642 in
16.3 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
3/8-19
|
Polyéthylène basse densité
|
|
BSP
|
|||
| 1400 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
13/16-16
|
Polyéthylène basse densité
|
|
UNF
|
|||
| 8000 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/19-18
|
Polyéthylène basse densité
|
|
UNF
|
|||
| 0,0528 € - 0,0821 € | 100 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Naturel
|
1.142 in
29.0 mm
|
M14
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 0,0454 € - 0,0706 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.413 in
10.5 mm
|
M8
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 0,0475 € - 0,0739 € | 900 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
0.945 in
24.0 mm
|
M10
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 0,0485 € - 0,0755 € | 100 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Polyéthylène basse densité