Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Elle est utilisée pour protéger les filetages BSP et UNF.Conçue avec une petite bride.Elle augmente la protection contre les contaminants et limite le temps perdu pendant les opérations répétitives. Matière: PEBD, PELD - PIR, PVC Couleur: Naturel, Rouge, Noir Séries: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | h | Compatible Thread Sizes (All) | Matière complète | H | Type de filetages compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4792 € - 1,1299 € | 800 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
Rouge
|
2.303 in
58.5 mm
|
1 1/4"
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 0,0608 € - 0,1422 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 0,077 € - 0,1828 € | Demander le délai de livraison ici |
0.173 in
4.4 mm
|
Noir
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
Polychlorure de vinyle
|
|
|
||
| 0,761 € - 0,9551 € | Demander le délai de livraison ici |
1.126 in
28.6 mm
|
Rouge
|
2.472 in
62.8 mm
|
1 1/8"
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 0,1235 € - 0,2931 € | 3600 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Rouge
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 0,1621 € - 0,3826 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
Rouge
|
0.937 in
23.8 mm
|
5/8"
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 0,152 € - 0,3796 € | 800 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Rouge
|
1.075 in
27.3 mm
|
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 0,0591 € - 0,1376 € | 20000 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 0,1235 € - 0,2928 € | 5000 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 0,4663 € - 1,0425 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Rouge
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 1/12"
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 0,0914 € - 0,2039 € | 20000 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Rouge
|
0.752 in
19.1 mm
|
5/16"
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.504 in
12.8 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/4-19
|
Polyéthylène basse densité
|
|
BSP
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
Naturel
|
0.512 in
13.0 mm
|
11/16-16
|
Polyéthylène basse densité
|
|
UNF
|
|||
| 1400 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
13/16-16
|
Polyéthylène basse densité
|
|
UNF
|
|||
| 200 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Naturel
|
0.768 in
19.5 mm
|
3/4-14
|
Polyéthylène basse densité
|
|
BSP
|
|||
| 1600 En stock |
0.732 in
18.6 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
3/4-16
|
Polyéthylène basse densité
|
|
UNF
|
|||
| 4000 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/19-18
|
Polyéthylène basse densité
|
|
UNF
|
|||
| 2800 En stock |
0.642 in
16.3 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
3/8-19
|
Polyéthylène basse densité
|
|
BSP
|
|||
| 10400 En stock |
1.173 in
29.8 mm
|
Naturel
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.378 in
9.6 mm
|
Naturel
|
0.839 in
21.3 mm
|
3/8"
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer